I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Telaio RACK girevole 1600x800 31U

NSYRSW31

Da collegare a contenitori di larghezza 800 mm.
Può essere spostato in profondità con un passo di 25 mm.
Direzione di apertura reversibile: sinistra/destra.
Sistema di chiusura, superiore e inferiore, con chiave a doppia barra da 5 mm.
Apertura massima: 130° (opzione di apertura a 180° con cerniere a 180°).
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
178
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.