Telaio rack girevole 9 U L600/800

NSYRSWP9

556,00 EUR
notification_ok
Rack per l’accoppiamento ad armadi di larghezza 600 e 800 mm.
notification_ok
Negli armadi da 800 mm di larghezza, il rack può essere installato al centro o fuori centro.
notification_ok
Apertura massima: 120°.
notification_ok
Direzione di apertura reversibile: sinistra/destra.
notification_ok
Sistema di chiusura, superiore e inferiore, con chiave a doppia barra da 5 mm.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
21 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
information_stroke
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
information_stroke
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
  • Documentazione prodotti
  • Software scaricabili
  • Selettore prodotto
  • Sostituzione del prodotto
  • Supporto Guidato e Contact Center
  • Trova i nostri uffici
  • Ottieni un preventivo
  • Dove acquistare
  • Comunità di Schneider Electric
  • Carriere
  • Lavora con noi
  • Profilo aziendale
  • Segnala una cattiva condotta
  • Accessibilità
  • Newsroom
  • Investitori
  • EcoStruxure
  • Blog
  • Informativa privacy
  • Informativa sui cookie
  • Note legali
  • Change your cookie settings