
+ 6
2 video
Armadio PanelSeT SM porta piena 1400x1000x400 mm
NSYSM1410402DP
1.411,00 EUR
Armadio che contiene acciaio riciclato prodotto con energia rinnovabile per affrontare le sfide ambientali.
Armadio in acciaio conforme UL e IEC, robusto e resistente per la massima protezione dei componenti.
Design ergonomico per la massima comodità e per il risparmio di tempo.
Ampia scelta di dimensioni e accessori per semplificare il montaggio
angoli di imballaggio di cartone riutilizzabile riciclato.
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
752 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
89
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì

