
2 traverse 90x600
NSYSUCR9060
75,35 EUR
Utilizzato per la creazione di strutture all'interno dell’armadio.
Traverse disponibili in tre dimensioni: 40 mm (una fila), 65 mm (due file) e 90 mm (tre file).
Ogni fila è perforata ogni 25 mm con un foro di 5,2 mm di diametro
Ritaglio da 11x13 mm che consente il fissaggio tramite viti autofilettanti M6, codice
Le apparecchiature vengono fissate mediante dadi a gabbia o viti autofilettanti. Materiale: Acciaio zincato
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
12 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
98
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì