I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Contenitore in policarbonato , PanelSeT TBP, UL, IP66, IK08, RAL 7035, A192xL164xP105 con coperchio opaco H40

NSYTBP191610H

Sigillata contro polvere e acqua (IP66)
Robusto e resistente agli urti (IK08)
Ampia temperatura di utilizzo da -25 a 80°C
Resistente al fuoco fino a 960ºC
Isolamento elettrico di classe II per evitare rischi
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.