Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

CLICK SIGNAL - LED IP40 - Standard - Permanente (SA) - 1h - 27metri

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Exiway
    nome del prodotto
    Click Signal
    tipo di prodotto o componente
    Segnalazione di sicurezza
    applicazione
    Segnalazione
    funzione
    Standard
    alimentazione
    Permanente
    attrezzature fornite
    Pittogrammi
    Bracket Installazione parete e bandiera
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Controllo a distanza
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    230 V a 50 Hz
    potenza assorbita
    8,5 VA
    classe di isolamento
    Classe II
    capacità batteria
    0,6 Ah 4,8 V Ni-Cd (Nichel-Cadmio)
    autonomia
    1 h
    tempo di ricarica
    12 H
    tipo di lampadina
    LED
    distanza visibilità
    27 m
    tipo indicatore
    Two sides indicator
    montaggio dispositivo
    Parete a soffitto
    Parete parete
    Sospensione a soffitto
    Filoghiera in controsoffitto
    Bandiera parete
    altezza
    232 mm
    larghezza
    290 mm
    profondità
    60 mm
    peso prodotto
    0,75 kg
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP40
    temperatura ambiente di funzionamento
    0...40°C
    resistenza al fuoco
    850 °C
    norme di riferimento
    EN 1838
    IEC 50-11
    IEC 695-2-1
    EN/IEC 60598-2-22
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • inglese
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Istruzzioni Click Signal (Versione 1)
    Data 26/07/17
    Dimensioni 268.3 KB
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    UE Dichiarazione di Conformità OVA38550 Click Signal (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.