Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

EXIWAY CLASS - LED - IP42 - Activa - Permanente (SA) - 2h - 260lm - 11Weq

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    Exiway
    nome del prodotto
    Exiway Class
    tipo di prodotto o componente
    Apparecchio di illuminazione di emergenza
    applicazione
    Illuminazione
    funzione
    Auto-test
    alimentazione
    Permanente
    numero di batterie
    1x 6 V 2,5 Ah Ni-Cd (Nichel-Cadmio) batteria
    colore
    Bianco
    sorgente luminosa
    LED : 11 W
    colore sorgente luminosa
    Bianco
    Caratteristiche tecniche
    compatibilità gamma
    Controllo a distanza
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    220...230 V a 50 Hz CA/CC
    potenza assorbita in VA
    Non Permanente : 5,6 VA
    Permanente : 14 VA
    potenza assorbita in W
    Non Permanente : 1,5 W
    Permanente : 6,7 W
    assorbimento di corrente
    24 mA
    classe di isolamento
    Classe II
    autonomia
    2 h
    tempo di ricarica
    12 H
    flusso luminoso
    Condizione di emergenza : 260 lm
    tipo di vetro
    Vetro minerale
    materiale
    Alloggiamento : plastica
    Copertura : vetro
    montaggio dispositivo
    Parete parete
    Filoghiera parete
    altezza
    223 mm
    larghezza
    303 mm
    profondità
    51 mm
    peso prodotto
    1,69 kg
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP42
    grado di protezione IK
    IK07
    temperatura ambiente di funzionamento
    0...40°C
    resistenza al fuoco
    850 °C
    certificazioni prodotto
    IMQ
    CE
    Norme
    IEC 60695-2-10
    EN/IEC 60598-2-22
    EN/IEC 62471
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Disponibile
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.