I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
APC Smart-UPS On-Line, 1500VA, Lithium-ion, Rackmount 4U, 230V, 8x C13 IEC outlets, Network Card, Extended long runtime, Rail kit included

SRTL1500RM4UXLI-NC

Topologia online a doppia conversione
1350 W 1500 VA
Pacco batterie agli ioni di litio ad autonomia prolungata con sistema di gestione intelligente delle batterie
Fattore di forma convertibile rack/torre
1 anno di Licenza incluso per la scheda di gestione di rete NMC3 sicura
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Ottimizzazione dell"efficienza energetica
information_stroke
L'efficienza energetica di questo Prodotto è superiore di almeno il 10% rispetto alla media di mercato o al prodotto di generazione precedente.
Prodotto a efficienza energetica
Contributiprodotti salvatievitati
information_stroke
Questo prodotto potrebbe ridurre le emissioni durante la fase di utilizzo in condizioni specifiche.
Yes
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.