Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XCDR2119G13 Schneider Electric

Visualizza tutto OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - XCDR2119G13

Compact range

Immagine prodotto XCDR2119G13 Schneider Electric
Visualizza tutto OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - XCDR2119G13
Compact range

Finecorsa XCDR - Leva a rot. c/ritorno a molla in metallo - 1NC + 1NO - Metallo

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XC
    nome gamma
    Standard format
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore di fine corsa
    nome abbreviato
    XCDR
    forma del sensore
    Compatto
    Reset
    Con
    tipo di corpo
    Fisso
    tipo di testa
    Testa orientabile
    materiale
    Metallo
    materiale del corpo
    Zamak
    materiale della testa
    Zamak
    tipo di fissaggio
    Con il corpo
    movimento testa operativa
    Girevole
    tipo di operatore
    Leva rotella con ritorno a molla metallo
    tipo di avvicinamento
    Avvicinamento laterale 2 direzioni
    entrata cavo
    1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9...12 mm
    numero di poli
    2
    tipo e composizione contatti
    1 NC + 1 NO
    funzionamento dei contatti
    A scatto
    Caratteristiche tecniche
    guide
    24/40 mm
    azionamento interruttore
    Con camma 30°
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    isolamento contatti
    Zb
    apertura positiva
    Con
    coppia minima di apertura positiva
    0,25 Nm
    coppia minima di sgancio
    0,1 Nm
    velocità di azionamento massima
    1,5 m/s
    precisione ripetizione
    0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
    descrizione codice contatto
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    500 V grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-1
    500 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    resistenza tra terminali
    <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV conforme a IEC 60664
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A da gG cartuccia fusibile
    durata elettrica
    5000000 cicli DC-13 120 V 4 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice C
    5000000 cicli DC-13 24 V 10 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice C
    5000000 cicli DC-13 48 V 7 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice C
    larghezza
    31 mm
    altezza
    65 mm
    profondità
    30 mm
    peso prodotto
    0,255 kg
    descrizione morsetti ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Ambiente
    resistenza agli shock
    50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    grado di protezione IK
    IK04 conforme a EN 50102
    categoria di sovratensione
    Classe I conforme a NF C 20-030
    Classe I conforme a IEC 61140
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    trattamento di protezione
    TC
    certificazioni prodotto
    CSA
    UL
    norme di riferimento
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, roller lever (Versione 1.0)
    Plastic or metal XCP R/XCD R, with reset, roller lever (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni


    (1)
    Ingresso con foro filettato per passacavo Pg 13,5
    (2)
    2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.
    (3)
    2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm


  • Montaggio e distanza spaziale

    Installazione con ingresso cavo
    Posizione del passacavo


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Da evitare


    Installazione con testine rotanti e leve
    Tipo di camma


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Da evitare


    Installazione con testine ZCE01 e ZCE09


    (1)
    Coppia di serraggio(min.: 1) (max.: 1,5)
    (2)
    Coppia di serraggio(min.: 0,8) (max.: 1,2)


  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Bipolare NC + NO a scatto



  • Descrizione tecnica

    Caratteristiche di attuazione
    Attuazione interruttore tramite camma a 30°



    Diagramma funzionale


    (P)
    Punto di apertura positiva
    (1)
    Contatto NC con funzionamento con apertura positiva
    (2)
    Chiuso
    (3)
    Aperto
    (4)
    Intervento
    (5)
    Reset