limit switch XCDR - metal end plunger with silicone boot - 1NC+1NO - snap - Pg13
Mostra altre caratteristiche >-
Caratteristiche
Presentazione gamma prodotto OsiSense XCnome gamma Standard formattipo di prodotto o componente Interruttore di fine corsanome abbreviato XCDRforma del sensore CompattoReset Contipo di corpo Fissotipo di testa Testa a pulsantemateriale Metallomateriale del corpo Zamakmateriale della testa Zamaktipo di fissaggio Con il corpomovimento testa operativa Linearetipo di operatore Stantuffo con ritorno a molla metallo (con rivestimento in silicone)tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale 1 direzioneentrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9...12 mmnumero di poli 2tipo e composizione contatti 1 NC + 1 NOfunzionamento dei contatti A scattoCaratteristiche tecniche azionamento interruttore Alla finecollegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²isolamento contatti Zbapertura positiva Conforza min. apertura positiva 45 Nforza di scatto minima 15 Nvelocità di azionamento massima 0,5 m/sdescrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice AQ300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice ATensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a CSA C22.2 No 14500 V grado di inquinamento 3 conforme a EN 60947-1500 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1300 V conforme a UL 508resistenza tra terminali <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 606646 kV conforme a IEC 60947-1protezione contro i cortocircuiti 10 A da gG cartuccia fusibiledurata elettrica 5000000 cicli DC-13 120 V 4 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli DC-13 24 V 10 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli DC-13 48 V 7 W <= 60 cicli/m 0.5 IEC 60947-5-1 appendice Clarghezza 31 mmaltezza 65 mmprofondità 30 mmpeso prodotto 0,215 kgdescrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO(21-22)NCAmbiente resistenza agli shock 50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27resistenza alle vibrazioni 25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6grado di protezione IP IP66 conforme a IEC 60529IP67 conforme a IEC 60529grado di protezione IK IK04 conforme a EN 50102categoria di sovratensione Classe I conforme a NF C 20-030Classe I conforme a IEC 61140temperatura ambiente di funzionamento -25...70°Ctemperatura di stoccaggio -40...70°Ctrattamento di protezione TCcertificazioni prodotto CSAULnorme di riferimento EN 60204-1EN 60947-5-1IEC 60204-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14Sostenibilità dell'offerta RoHS (codice data: aass) REACh Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggioGaranzia contrattuale Periodo 18 mesi -
Documenti e download
Lingua- francese
- inglese
CertificatoDimensioniAggiungi a DocumentiXC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 43 KBDichiarazione di conformitàDimensioniAggiungi a DocumentiXC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)Profilo ambientale del prodottoDimensioniAggiungi a DocumentiXCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)Dichiarazione REAChDimensioniAggiungi a DocumentiData 27/12/18Dimensioni 0Dichiarazione RoHS UEDimensioniAggiungi a DocumentiData 27/12/18Dimensioni 0 -
FAQ tecniche
Nessun risultato trovato.Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito. -
Disegni dimensionali
Dimensioni(1)Ingresso con foro filettato per passacavo Pg 13,5(2)2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.(3)2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm -
Montaggio e distanza spaziale
Installazione con ingresso cavoPosizione del passacavo(1)Consigliato(2)Da evitare -
Connessioni e schema
Schema di cablaggioBipolare NC + NO a scatto -
Descrizione tecnica
Caratteristiche di attuazioneAttuazione interruttore a fine corsaDiagramma funzionale(P)Punto di apertura positiva(1)Contatto NC con funzionamento con apertura positiva(2)Chiuso(3)Aperto(4)Intervento(5)Reset