Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XC
    nome gamma
    Standard format
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore di fine corsa
    nome abbreviato
    XCKD
    forma del sensore
    Compatto, forma C conforme a CENELEC EN 50047
    tipo di corpo
    Fisso
    tipo di testa
    Testa a pulsante
    materiale
    Metallo
    materiale del corpo
    Zamak
    materiale della testa
    Zamak
    tipo di fissaggio
    Con il corpo
    movimento testa operativa
    Lineare
    tipo di operatore
    Stantuffo rotella con ritorno a molla metallo
    tipo di avvicinamento
    Avvicinamento laterale 2 direzioni
    numero di poli
    2
    tipo e composizione contatti
    1 NC + 1 NO
    funzionamento dei contatti
    A scatto
    Caratteristiche tecniche
    azionamento interruttore
    Con camma 30°
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
    entrata cavo
    1 ingresso maschiato per collarino cavo 1/2" NPT
    isolamento contatti
    Zb
    apertura positiva
    Con
    forza min. apertura positiva
    36 N
    forza di scatto minima
    12 N
    velocità di azionamento massima
    0,5 m/s
    descrizione codice contatto
    A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    500 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    resistenza tra terminali
    <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV conforme a IEC 60664
    6 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    10 A cartuccia fusibile gG
    durata elettrica
    5000000 cicli, DC-13, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
    5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
    5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
    durata meccanica
    10000000 cicli
    Ambiente
    resistenza agli shock
    50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    grado di protezione IK
    IK06 conforme a EN 50102
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe I conforme a IEC 61140
    Classe I conforme a NF C 20-030
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    trattamento di protezione
    TC
    certificazioni prodotto
    CCC
    CSA
    UL
    norme di riferimento
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • cinese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    XC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 06/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 06/03/19
    Dimensioni 0
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



    (1)
    Ingresso con foro filettato 1/2" NPT
    (2)
    2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.


  • Montaggio e distanza spaziale

    Installazione con ingresso cavo
    Posizione del passacavo


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Da evitare


    Installazione
    Testine a pistone o multidirezionali



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Bipolare NC + NO a scatto



  • Descrizione tecnica

    Caratteristiche di attuazione
    Attuazione interruttore tramite camma a 30°



    Diagramma funzionale


    (P)
    Punto di apertura positiva
    (A)
    Spostamento camma
    (1)
    Contatto NC con funzionamento con apertura positiva
    (2)
    Chiuso
    (3)
    Aperto
    (4)
    Intervento
    (5)
    Reset