-
Caratteristiche
Presentazione gamma prodotto OsiSense XCnome gamma Standard formattipo di prodotto o componente Interruttore di fine corsanome abbreviato XCKDforma del sensore Compattotipo di corpo Fissotipo di testa Testa a pulsantemateriale Metallomateriale del corpo Zamakmateriale della testa Zamaktipo di fissaggio Con il corpomovimento testa operativa Linearetipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla termoplasticatipo di avvicinamento Avvicinamento verticale 1 direzionenumero di poli 2tipo e composizione contatti 1 NC + 1 NOfunzionamento dei contatti A scattoCaratteristiche tecniche azionamento interruttore Con camma 30°collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²entrata cavo 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 11isolamento contatti Zbapertura positiva Conforza min. apertura positiva 18 Nforza di scatto minima 6 Nvelocità di azionamento massima 1 m/sprecisione ripetizione 0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazionidescrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN 60947-5-1A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice AQ300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN 60947-5-1Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice ATensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a CSA C22.2 No 14500 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1300 V conforme a UL 508resistenza tra terminali <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 606646 kV conforme a IEC 60947-1protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile gGdurata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice Cdurata meccanica 15000000 ciclilarghezza 31 mmaltezza 65 mmprofondità 30 mmpeso prodotto 0,19 kgdescrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO(21-22)NCAmbiente resistenza agli shock 50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27resistenza alle vibrazioni 25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6grado di protezione IK IK06 conforme a EN 50102classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140Classe I conforme a NF C 20-030temperatura ambiente di funzionamento -25...70°Ctemperatura di stoccaggio -40...70°Ctrattamento di protezione TCcertificazioni prodotto CCCCSAULnorme di riferimento EN 60204-1EN 60947-5-1IEC 60204-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14Sostenibilità dell'offerta Stato sostenibilità offerta Prodotto Green PremiumRoHS (codice data: aass) REACh Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggioGaranzia contrattuale Periodo 18 mesi -
Documenti e download
Lingua- francese
- inglese
- cinese
CADDimensioniAggiungi a DocumentiCAD files for XCKD2127G11: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, modular type XCKP or XCKD, thermoplastic roller lever plunger, vertical actuation, 1 direction (Versione 1.0)DataDimensioni 156.8 KBPlastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, thermoplastic roller lever plunger vertical actuation in 1 direction (Versione 1.1)Data 22/01/16Dimensioni 28.8 KBData 22/01/16Dimensioni 2.3 KBData 22/01/16Dimensioni 4.3 KBData 22/01/16Dimensioni 40.9 KBPlastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, thermoplastic roller lever plunger vertical actuation in 1 direction (Versione 1.1)Data 22/01/16Dimensioni 55.5 KBData 22/01/16Dimensioni 4.2 KBData 22/01/16Dimensioni 9.4 KBData 22/01/16Dimensioni 52.1 KBCertificatoDimensioniAggiungi a DocumentiXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 3.7 MBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 43 KBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 3.1 MBXC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)Dichiarazione di conformitàDimensioniAggiungi a DocumentiXC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)Profilo ambientale del prodottoDimensioniAggiungi a DocumentiXCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0) -
FAQ tecniche
Nessun risultato trovato.Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito. -
Disegni dimensionali
Dimensioni(1)Ingresso con foro filettato per passacavo Pg 11(2)2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.(3)2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm. -
Montaggio e distanza spaziale
Installazione con ingresso cavoPosizione del passacavo(1)Consigliato(2)Da evitareInstallazioneTestine a pistone o multidirezionali -
Connessioni e schema
Schema di cablaggioBipolare NC + NO a scatto -
Descrizione tecnica
Caratteristiche di attuazioneAttuazione interruttore tramite camma a 30°Diagramma funzionale(P)Punto di apertura positiva(B)Spostamento camma(1)Contatto NC con funzionamento con apertura positiva(2)Chiuso(3)Aperto(4)Intervento(5)Reset