-
Caratteristiche
Presentazione gamma prodotto OsiSense XCnome gamma Standard formattipo di prodotto o componente Interruttore di fine corsanome abbreviato XCKDforma del sensore Compattotipo di corpo Fissotipo di testa Testa multidirezionalemateriale Metallomateriale del corpo Zamakmateriale della testa Zamaktipo di fissaggio Con il corpomovimento testa operativa Multidirezionaletipo di operatore Baffo di gatto del ritorno a mollatipo di avvicinamento Avvicinamento multidirezionalenumero di poli 2tipo e composizione contatti 1 NC + 1 NOfunzionamento dei contatti Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)Caratteristiche tecniche azionamento interruttore Con qualsiasi parte mobilecollegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²entrata cavo 1 ingresso filettato per pressacavo Pg 11isolamento contatti Zbapertura positiva Senzacoppia minima di sgancio 0,13 Nmvelocità di azionamento massima 1 m/sprecisione ripetizione 0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazionidescrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a EN 60947-5-1A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) , Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice AQ300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN 60947-5-1Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice ATensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a CSA C22.2 No 14500 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1300 V conforme a UL 508resistenza tra terminali <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp] 6 kV conforme a IEC 606646 kV conforme a IEC 60947-1protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile gGdurata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 120 V, 7 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli, DC-13, 24 V, 13 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C5000000 cicli, DC-13, 48 V, 9 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice Cdurata meccanica 5000000 ciclilarghezza 31 mmaltezza 65 mmprofondità 30 mmpeso prodotto 0,175 kgdescrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO(21-22)NCAmbiente resistenza agli shock 50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27resistenza alle vibrazioni 25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6grado di protezione IK IK06 conforme a EN 50102classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140Classe I conforme a NF C 20-030temperatura ambiente di funzionamento -25...70°Ctemperatura di stoccaggio -40...70°Ctrattamento di protezione TCcertificazioni prodotto CCCCSAULnorme di riferimento EN 60204-1EN 60947-5-1IEC 60204-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 No 14Sostenibilità dell'offerta Stato sostenibilità offerta Prodotto Green PremiumRoHS (codice data: aass) REACh Istruzioni fine vita prodotto Non richiede operazioni specifiche di riciclaggioGaranzia contrattuale Periodo 18 mesi -
Documenti e download
Lingua- italiano
- francese
- inglese
CADDimensioniAggiungi a DocumentiPlastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, cat's whisker (Versione 1.1)Data 22/01/16Dimensioni 5.1 KBData 22/01/16Dimensioni 58.8 KBData 22/01/16Dimensioni 91 KBData 22/01/16Dimensioni 10.7 KBPlastic or metal XCK P or XCK D, cable entry ISO 16/PG 11, cat's whisker (Versione 1.1)Data 22/01/16Dimensioni 3.5 KBData 22/01/16Dimensioni 49.6 KBData 22/01/16Dimensioni 68.7 KBData 22/01/16Dimensioni 6.8 KBCAD files for XCKD2506G11: Limit switches OsiSense XC, compact 31*65*30 1 cable entry type XCK, modular type XCKP or XCKD, Cat's whisker (Versione 1.0)Data 07/02/19Dimensioni 78 KBCertificatoDimensioniAggiungi a DocumentiXC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 43 KBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 3.7 MBXCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)Data 14/07/18Dimensioni 3.1 MBDichiarazione di conformitàDimensioniAggiungi a DocumentiXC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)Profilo ambientale del prodottoDimensioniAggiungi a DocumentiXCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)Dichiarazione REAChDimensioniAggiungi a DocumentiDichiarazione RoHS UEDimensioniAggiungi a Documenti -
FAQ tecniche
Nessun risultato trovato.Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito. -
Disegni dimensionali
Dimensioni(1)Ingresso con foro filettato per passacavo Pg 11(2)2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.(3)2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm. -
Montaggio e distanza spaziale
Installazione con ingresso cavoPosizione del passacavo(1)Consigliato(2)Da evitareInstallazioneTestine a pistone o multidirezionali -
Connessioni e schema
Schema di cablaggioBipolare NC + NO ritardato all'apertura, apertura lenta -
Descrizione tecnica
Caratteristiche di attuazioneAttuazione interruttore con qualsiasi parte in movimentoDiagramma funzionale(1)Chiuso(2)Aperto