Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XCKD3906P16EX Schneider Electric

Visualizza tutto OsiSense ATEX D

OsiSense ATEX D - XCKD3906P16EX

Limit switches XC

Immagine prodotto XCKD3906P16EX Schneider Electric
Visualizza tutto OsiSense ATEX D
OsiSense ATEX D - XCKD3906P16EX
Limit switches XC

finecorsa XCK-D - baffo di gatto - 2 NC + 1 NA - ATEX

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense ATEX D
    nome gamma
    Standard format
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore di fine corsa
    nome abbreviato
    XCKD
    forma del sensore
    Compatto
    tipo di corpo
    Fisso
    tipo di testa
    Testa multidirezionale
    materiale
    Metallo
    tipo di fissaggio
    Con il corpo
    movimento testa operativa
    Multidirezionale
    tipo di operatore
    Baffo di gatto del ritorno a molla
    azionamento interruttore
    Con qualsiasi parte mobile
    tipo di avvicinamento
    Avvicinamento multidirezionale
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
    numero ingressi cavo
    1 tapped entry (M16 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 4...8 mm
    numero di poli
    3
    tipo e composizione contatti
    2 NC + 1 NO
    isolamento contatti
    Zb
    funzionamento dei contatti
    A scatto
    numero di passi
    1
    apertura positiva
    Senza
    coppia minima di sgancio
    0,13 Nm
    velocità di azionamento massima
    1 m/s
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    Caratteristiche tecniche
    materiale del corpo
    Zamak
    materiale della testa
    Zamak
    velocità min. azionamento
    0,01 m/min
    descrizione codice contatto
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0,1 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
    Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
    6 A CA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    400 V, grado di inquinamento: 3 conforme a IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    resistenza tra terminali
    <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV conforme a IEC 60664
    4 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    6 A cartuccia fusibile, tipo gG
    durata elettrica
    5000000 cicli DC-13 120 V 2 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    5000000 cicli DC-13 24 V 4 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    5000000 cicli DC-13 48 V 3 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    durata meccanica
    5000000 cicli
    simbologia
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    larghezza
    31 mm
    altezza
    65 mm
    profondità
    30 mm
    Ambiente
    resistenza agli shock
    50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    25 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe I conforme a IEC 61140
    Classe I conforme a NF C 20-030
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...60°C
    trattamento di protezione
    TC
    zona polverosa
    Zona 21 - 22
    certificazioni prodotto
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 17.0020X
    norme di riferimento
    EN/IEC 60079-0
    EN/IEC 60079-31
    comandi
    2014/34/EU - ATEX directive
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    "Compact XCKD limit switch ATEX Dust , with ""Cat's whisker""" (Versione 1.0)
    "Compact XCKD limit switch ATEX Dust , with ""Cat's whisker""" (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Versione 1.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Versione 3.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCMD...EX, XCKD...EX Limit switches ATEX, Instruction Sheet (Versione 03)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKD/J/M/MR...EX and XCMD...EX limit switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Versione 2.1)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



    (1)
    Ingresso con foro filettato M16 x 1,5
    (2)
    2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.
    (3)
    2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm.


  • Montaggio e distanza spaziale

    Installazione con ingresso cavo
    Posizione del passacavo


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Da evitare


    Installazione
    Testine a pistone o multidirezionali



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Tripolare NC + NC + NO a scatto



  • Descrizione tecnica

    Caratteristiche di attuazione
    Attuazione interruttore con qualsiasi parte in movimento



    Diagramma funzionale


    (1)
    Contatto NC con funzionamento con apertura positiva
    (2)
    Chiuso
    (4)
    Intervento
    (5)
    Reset