Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XCKD39H2P16EX Schneider Electric

Visualizza tutto OsiSense ATEX D

OsiSense ATEX D - XCKD39H2P16EX

Limit switches XC

Immagine prodotto XCKD39H2P16EX Schneider Electric
Visualizza tutto OsiSense ATEX D
OsiSense ATEX D - XCKD39H2P16EX
Limit switches XC

finecorsa XCK-D - pulsante rotella - 2 NC + 1 NA - ATEX

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense ATEX D
    nome gamma
    Standard format
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore di fine corsa
    nome abbreviato
    XCKD
    forma del sensore
    Compatto
    tipo di corpo
    Fisso
    tipo di testa
    Testa a pulsnate M18
    materiale
    Metallo
    tipo di fissaggio
    Con la testa
    movimento testa operativa
    Lineare
    tipo di operatore
    Acciaio stantuffo rotella con ritorno a molla
    azionamento interruttore
    Con camma 30°
    tipo di avvicinamento
    Avvicinamento laterale, 2 direzioni
    collegamento elettrico
    Morsetti a vite, 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
    numero ingressi cavo
    1 tapped entry (M16 x 1.5) per cable gland (included), diametro esterno cavo: 4...8 mm
    numero di poli
    3
    tipo e composizione contatti
    2 NC + 1 NO
    isolamento contatti
    Zb
    funzionamento dei contatti
    A scatto
    numero di passi
    1
    apertura positiva
    Con
    forza di scatto minima
    10 N
    velocità di azionamento massima
    0,5 m/s
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a IEC 60529
    IP67 conforme a IEC 60529
    Caratteristiche tecniche
    materiale del corpo
    Zamak
    materiale della testa
    Zamak
    forza min. apertura positiva
    36 N
    velocità min. azionamento
    0,01 m/min
    descrizione codice contatto
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN 60947-5-1
    B300, AC-15 (240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN 60947-5-1
    R300, DC-13 (250 V, Ie = 0,1 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
    Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
    6 A CA
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    300 V conforme a CSA C22.2 No 14
    400 V, grado di inquinamento: 3 conforme a IEC 60947-1
    300 V conforme a UL 508
    resistenza tra terminali
    <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV conforme a IEC 60664
    4 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    6 A cartuccia fusibile, tipo gG
    durata elettrica
    5000000 cicli DC-13 120 V 2 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    5000000 cicli DC-13 24 V 4 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    5000000 cicli DC-13 48 V 3 W, <= 3600 cicl/m fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C induttivo CC
    durata meccanica
    10000000 cicli
    simbologia
    II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP66/67
    larghezza
    31 mm
    altezza
    65 mm
    profondità
    30 mm
    Ambiente
    resistenza agli shock
    50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    25 gn 10...500 Hz IEC 60068-2-6
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe I conforme a IEC 61140
    Classe I conforme a NF C 20-030
    temperatura ambiente di funzionamento
    -20...60°C
    trattamento di protezione
    TC
    zona polverosa
    Zona 21 - 22
    certificazioni prodotto
    INERIS 04ATEX0014X
    IEC-Ex INE 17.0020X
    norme di riferimento
    EN/IEC 60079-0
    EN/IEC 60079-31
    comandi
    2014/34/EU - ATEX directive
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • russo
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Compact XCKD limit switch ATEX Dust , M18 with steel roller plunger (Versione 1.0)
    Compact XCKD limit switch ATEX Dust , M18 with steel roller plunger (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - IECEx certificate of conformity (Versione 1.0)
    XCKD/J/M/MR...EX, XCMD...EX limit switches and XCSA/B/C...EX safety switches for explosive atmospheres - EU/ATEX type examination certificate (Versione 3.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCMD...EX, XCKD...EX Limit switches ATEX, Instruction Sheet (Versione 03)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKD/J/M/MR...EX and XCMD...EX limit switches for explosive atmospheres - EU declaration of conformity (Versione 2.1)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 16/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 16/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



    (1)
    Ingresso con foro filettato M16 x 1,5
    (2)
    2 fori allungati Ø 4,3 x 6,3 mm con interasse di 22 mm, 2 fori Ø 4,3 con interasse di 20 mm.
    (3)
    2 x Ø 3 fori per perni di supporto, profondità 4 mm.
    (4)
    Spessore dadi di fissaggio 3,5 mm.


  • Montaggio e distanza spaziale

    Installazione con ingresso cavo
    Posizione del passacavo


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Da evitare


    Montaggio a pannello
    Montaggio e regolazione delle testine degli interruttori di fine corsa


    (1)
    Consigliato
    (2)
    Non consentito


    Installazione
    Testine a pistone o multidirezionali



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Tripolare NC + NC + NO a scatto



  • Descrizione tecnica

    Caratteristiche di attuazione
    Attuazione interruttore tramite camma a 30°



    Diagramma funzionale


    (P)
    Punto di apertura positiva
    (A)
    Spostamento camma
    (1)
    Contatto NC con funzionamento con apertura positiva
    (2)
    Chiuso
    (3)
    Aperto
    (4)
    Intervento
    (5)
    Reset