Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XCKD6718N12 Schneider Electric

Visualizza tutto OsiSense XC standard

OsiSense XC standard - XCKD6718N12

Compact range

Immagine prodotto XCKD6718N12 Schneider Electric
Visualizza tutto OsiSense XC standard
OsiSense XC standard - XCKD6718N12
Compact range

Finecorsa XCKD metallo 1/2NPT DOR

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XC
    nome gamma
    Standard format
    tipo di prodotto o componente
    Interruttore di fine corsa
    nome abbreviato
    XCKD
    forma del sensore
    Compatto
    tipo di corpo
    Fisso
    tipo di testa
    Testa a pulsnate M18
    materiale
    Metallo
    materiale del corpo
    Zamak
    materiale della testa
    Zamak
    tipo di fissaggio
    Con la testa
    movimento testa operativa
    Lineare
    tipo di operatore
    Stantuffo rotella con ritorno a molla metallo
    tipo di avvicinamento
    Avvicinamento laterale 2 direzioni
    numero di poli
    2
    tipo e composizione contatti
    1 NC + 1 NO
    funzionamento dei contatti
    A scatto
    Caratteristiche tecniche
    azionamento interruttore
    Con camma 30°
    collegamento elettrico
    Male connector
    isolamento contatti
    Zb
    apertura positiva
    Con
    forza min. apertura positiva
    36 N
    forza di scatto minima
    10 N
    velocità di azionamento massima
    0,5 m/s
    precisione ripetizione
    0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    3 A a 50 V, AC-15 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    0,27 A a 50 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
    Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
    4 A
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    60 V grado di inquinamento 3 conforme a IEC 60947-1
    resistenza tra terminali
    <= 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    0,8 kV conforme a IEC 60664
    0,8 kV conforme a IEC 60947-1
    protezione contro i cortocircuiti
    4 A da gG cartuccia fusibile
    durata elettrica
    5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
    5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento: <= 60 cicli/m, fattore di carico: 0.5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
    durata meccanica
    10000000 cicli
    larghezza
    31 mm
    altezza
    65 mm
    profondità
    30 mm
    peso prodotto
    0,235 kg
    descrizione morsetti ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Ambiente
    resistenza agli shock
    50 gn (durata = 11 ms) conforme a IEC 60068-2-27
    resistenza alle vibrazioni
    25 gn (F = 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
    grado di protezione IK
    IK06 conforme a EN 50102
    classe di protezione contro le scariche elettriche
    Classe I conforme a IEC 61140
    Classe I conforme a NF C 20-030
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...70°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...70°C
    trattamento di protezione
    TC
    certificazioni prodotto
    CCC
    CSA
    UL
    norme di riferimento
    EN 60204-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60204-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XC... limit switches - UL certification record (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    XCKD/P/T..., ZCD/P/T..., XCDR..., XCPR..., XCTR... limit switches and XCSD/P... safety switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XC... limit switches - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XCKJ10541 Metal Limit Switch, Product Environmental Profile (Versione 4.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 08/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.