Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Sensore di pressione 100 bar - G1/4 (femmina) - 24 V - 0..10 V

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

XMLF100D2115 sostituito da:
Prodotto
Q.tà
XMLF100D2125
Q.tà
1
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti
  • Motivo della sostituzione fine commercializzazione
  • Data della sostituzione: 29 giugno 2008
1
  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XM
    tipo di prodotto o componente
    Sensori pressione elettronici
    nome del sensore di rilevamento pressione
    XMLF
    tipologia di cablaggio
    3 fili
    dimensione sensore rilevamento pressione
    100 bar
    tipo di connessione per fluidi
    G 1/4 (femmina) conforme a ISO 228
    fluido controllato
    Acqua fresca (0...80°C)
    Aria (-15...80 °C)
    Fluido corrosivo (-15...80 °C)
    Olio idraulico (-15...80 °C)
    tipo segnale di uscita
    Analogico
    funzione uscita analogica
    0...10 V
    collegamento elettrico
    4 pin connettore maschio M12
    prodotto per applicazioni specifiche
    -
    pressione di rottura
    600 bar
    tipo di installazione
    Circuito di controllo
    massima corrente di commutazione
    200 mA
    Tensione nominale di alimentazione [Us]
    24 V DC, limiti tensione: 17...33 V
    materiali a contatto con fluido
    FPM (Viton)
    Acciaio inox AISI 303
    Caratteristiche tecniche
    impostazioni
    Impostazione esterna
    massima pressione accidentale ammessa
    400 bar
    display locale
    Con
    tipo di protezione
    Errori di cablaggio
    Protezione sovraccarico
    Polarità inversa
    Protezione da cortocircuito
    assorbimento di corrente
    80 mA
    frequenza di funzionamento in Hz
    <= 50 Hz
    deriva sensibilità
    +/- 0,03% dell'intervallo di misura/°C
    deviazione del punto zero
    +/- 0,1% dell'intervallo di misura/°C
    tempo di risposta in uscita
    5...500 ms, a interv. di 1 ms
    durata meccanica
    >= 10000000 cicli
    tempo risposta display
    Veloce
    Normale
    Lento
    altezza
    113 mm
    profondità
    58 mm
    larghezza
    46 mm
    peso prodotto
    0,5 kg
    resistenza alle sovratensioni
    0,5 kV DC
    precisione di misura
    <= 0,6% del campo di misura
    precisione di ripetizione
    <= 0.5 %
    Ambiente
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    norme di riferimento
    CE
    EN 50081
    EN 50082
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-2
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-4
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-6
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-4-8
    certificazioni prodotto
    CSA
    UL
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...80°C
    resistenza alle vibrazioni
    35 gn (F = 60...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    5 gn (F = 25...200 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    trattamento di protezione
    TC
    resistenza agli shock
    50 gn conforme a EN/IEC 60068-2-27
    resistenza ai transitori rapidi
    2 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4
    grado di protezione IP
    IP67 conforme a EN/IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 4
    NEMA 6
    resistenza alle scariche elettrostatiche
    4 kV (su contatto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (in aria) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistenza ai campi elettromagnetici
    10 V/m conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
    10 V conforme a EN/IEC 61000-4-6
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for XMLF100D2115: Transmitter type XMLF, 1/4"" BSP female, connector M12 (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLF... Electronic sensor for pressure control, Instruction Sheet (Versione 04)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 16/02/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 16/02/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.