Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Sens. pressione XMLA - 0..0,6 bar - G1/4A (maschio) - 24 V - 4..20 mA - 1/conf

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XM
    tipo di prodotto o componente
    Sensori pressione elettronici
    tipo sensore rilevamento pressione
    Trasmettitore di pressione
    nome del sensore di rilevamento pressione
    XMLG
    dimensione sensore rilevamento pressione
    6 bar
    tipo di connessione per fluidi
    G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
    fluido controllato
    Acqua fresca (0...125 °C)
    Aria (-15...125 °C)
    Fluido corrosivo (-15...125 °C)
    Olio idraulico (-15...125 °C)
    tipo segnale di uscita
    Analogico
    funzione uscita analogica
    4...20 mA, 2 fili
    collegamento elettrico
    3 pin 1 connettore maschio M12
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    12 V DC, limiti tensione: 8...33 V
    24 V DC, limiti tensione: 8...33 V
    quantità per confezione
    Set da 1
    tipo di imballo
    Singolo
    diametro
    22,8 mm
    Caratteristiche tecniche
    intervallo regolazione pressione
    0...6 bar
    massima pressione accidentale ammessa
    13,5 bar
    pressione di rottura
    15 bar
    display locale
    Senza
    tipo di circuito elettrico
    Circuito di controllo
    assorbimento di corrente
    < 20 mA
    materiali a contatto con fluido
    Ceramica
    FPM (Viton)
    Acciaio inox AISI 303
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    tipo di protezione
    Cortocircuito carico
    Polarità inversa
    resistenza alle sovratensioni
    1 kV (42 Ohm) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    500 kV (12 Ohm) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
    0,5 kV
    tempo di risposta su uscita
    < 2 ms
    deriva sensibilità
    +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
    deviazione del punto zero
    +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
    precisione di misura
    +/- 0,3% dell'intervallo di misura
    precisione di ripetizione
    +/- 0,1% dell'intervallo di misura
    durata meccanica
    >= 10000000 cicli
    peso prodotto
    0,095 kg
    altezza
    58,1 mm
    lunghezza
    48,5 mm
    tipo di scala
    Differenziale fisso
    Ambiente
    norme di riferimento
    CE
    EN/IEC 61326-2-3
    certificazioni prodotto
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura ambiente di funzionamento
    -15...85°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    resistenza alle vibrazioni
    20 gn (F = 9...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60028-2-6
    resistenza agli shock
    25 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    resistenza alle scariche elettrostatiche
    15 kV (in aria) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (su contatto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistenza ai campi elettromagnetici
    200 V/m (80...1000 Hz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistenza ai transitori rapidi
    4 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
    30 V (0.15...80 Hz) conforme a EN/IEC 61000-4-6
    resistenza ai campi magnetici
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a EN/IEC 60529
    IP67 conforme a EN/IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 4
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versione 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Versione 5.0)
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for XMLG006D21: Transmitter type XMLG, G1/4A(male), connector M12 (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLG... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLG... Pressure transmitters with analogue output 4-20mA (Versione 06)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLG... and XMLK... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Tecnica bifilare (da 4 a 20 mA)



  • Curve di prestazioni

    Curve di uscita