Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Sens. pressione XMLG - (-1)..0 bar - G 1/4A (maschio) - 24 V - 4..20 mA - 1/conf

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XM
    tipo di prodotto o componente
    Sensori pressione elettronici
    tipo sensore rilevamento pressione
    Trasmettitore di pressione
    nome del sensore di rilevamento pressione
    XMLG
    dimensione sensore rilevamento pressione
    -1 bar
    tipo di connessione per fluidi
    G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
    fluido controllato
    Acqua fresca (0...125 °C)
    Aria (-15...125 °C)
    Fluido corrosivo (-15...125 °C)
    Olio idraulico (-15...125 °C)
    tipo segnale di uscita
    Analogico
    funzione uscita analogica
    4...20 mA, 2 fili
    collegamento elettrico
    3 pin 1 connettore maschio M12
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    12 V DC, limiti tensione: 8...33 V
    24 V DC, limiti tensione: 8...33 V
    quantità per confezione
    Set da 1
    tipo di imballo
    Singolo
    diametro
    22,8 mm
    Caratteristiche tecniche
    intervallo regolazione pressione
    -1...0 bar
    massima pressione accidentale ammessa
    2,7 bar
    pressione di rottura
    3 bar
    display locale
    Senza
    tipo di circuito elettrico
    Circuito di controllo
    assorbimento di corrente
    < 20 mA
    materiali a contatto con fluido
    Ceramica
    FPM (Viton)
    Acciaio inox AISI 303
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    tipo di protezione
    Cortocircuito carico
    Polarità inversa
    resistenza alle sovratensioni
    1 kV (42 Ohm) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    500 kV (12 Ohm) conforme a EN/IEC 61000-4-5
    Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
    0,5 kV
    tempo di risposta su uscita
    < 2 ms
    deriva sensibilità
    +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
    deviazione del punto zero
    +/- 0,015% dell'intervallo di misura/°C
    precisione di misura
    +/- 0,3% dell'intervallo di misura
    precisione di ripetizione
    +/- 0,1% dell'intervallo di misura
    durata meccanica
    >= 10000000 cicli
    peso prodotto
    0,095 kg
    altezza
    58,1 mm
    lunghezza
    48,5 mm
    tipo di scala
    Differenziale fisso
    Ambiente
    norme di riferimento
    CE
    EN/IEC 61326-2-3
    certificazioni prodotto
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura ambiente di funzionamento
    -15...85°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    resistenza alle vibrazioni
    20 gn (F = 9...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60028-2-6
    resistenza agli shock
    25 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    resistenza alle scariche elettrostatiche
    15 kV (in aria) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    8 kV (su contatto) conforme a EN/IEC 61000-4-2
    resistenza ai campi elettromagnetici
    200 V/m (80...1000 Hz) conforme a EN/IEC 61000-4-3
    resistenza ai transitori rapidi
    4 kV conforme a EN/IEC 61000-4-4
    resistenza ai disturbi condotti, indotti da campi a radiofrequenza
    30 V (0.15...80 Hz) conforme a EN/IEC 61000-4-6
    resistenza ai campi magnetici
    30 A/m conforming to EN/IEC 61000-4-8
    grado di protezione IP
    IP66 conforme a EN/IEC 60529
    IP67 conforme a EN/IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 4
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • portoghese
    • inglese
    • spagnolo
    • tedesco
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Versione 5.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Versione 5.0)
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    M12 Electronic pressure sensors (Versione 1.0)
    Data 15/06/16
    Dimensioni 2.4 KB
    Data 15/06/16
    Dimensioni 190.1 KB
    Data 15/06/16
    Dimensioni 17.7 KB
    Data 15/06/16
    Dimensioni 87.3 KB
    CAD files for XMLGM01D21: Transmitter type XMLG, G1/4A(male), connector M12 (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLE/F/G/K... electronic pressure sensors - UL certification record (Versione 1.0)
    XMLG... electronic pressure sensors - CSA certificate of compliance (Versione 1.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLG... Pressure transmitters with analogue output 4-20mA (Versione 06)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLG... and XMLK... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Tecnica bifilare (da 4 a 20 mA)



  • Curve di prestazioni

    Curve di uscita