Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

sensore di pressione XMLK - 0-100 psi 1/4 NPT - 0-10 V - Metri-pack - conf 1 pz

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XM
    tipo di prodotto o componente
    Sensori pressione elettronici
    tipo sensore rilevamento pressione
    Trasmettitore di pressione
    nome del sensore di rilevamento pressione
    XMLK
    tipo di circuito elettrico
    Circuito di controllo
    dimensione sensore rilevamento pressione
    100 psi
    display locale
    Senza
    fluido controllato
    Aria 0...80°C
    Acqua fresca 0...80°C
    tipo di connessione per fluidi
    1/4" - 18 NPT (maschio)
    collegamento elettrico
    1 connettore maschio Packard Metripack 150 3 pin
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24 V CC SELV, limiti tensione: 16,2...33 V
    assorbimento di corrente
    < 6 mA
    tipo segnale di uscita
    Analogico
    funzione uscita analogica
    0...10 V, 3 fili
    quantità per confezione
    Set da 1
    tipo di imballo
    Singolo
    Caratteristiche tecniche
    intervallo regolazione pressione
    0...100 psi
    massima pressione accidentale ammessa
    200 psi
    pressione di rottura
    300 psi
    materiali a contatto con fluido
    Ceramica
    Nitrile (NBR)
    Acciaio inox AISI 303
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    tipo di protezione
    Cortocircuito carico
    Polarità inversa
    compatibilità elettromagnetica
    Test immunità scarica elettrostatica conforme a EN/IEC 61000-4-2 - livello di prova 8 kV aria, 6 kV contatto
    Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a EN/IEC 61000-4-3 - livello di prova 10 V/m (F = 80...1000 MHz)
    Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a EN/IEC 61000-4-4 - livello di prova 2 kV
    Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a EN/IEC 61000-4-5 - livello di prova 500 V 12 Ohm, 1 kV 42 Ohm
    Campi RF irradiati conforme a EN/IEC 61000-4-6 - livello di prova 10 V (F = 0,15...80 MHz)
    Immunità ai campi magnetici conforme a EN/IEC 61000-4-8 - livello di prova 30 A/m (F = 50 Hz)
    Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
    0,5 kV
    tempo di risposta in uscita
    < 5 ms
    precisione di misura
    +/-1% dell'intervallo di misura
    precisione
    0.1 % of the measuring range
    deriva sensibilità
    +/- 0,04% dell'intervallo di misura per °K
    deviazione del punto zero
    +/- 0,03% dell'intervallo di misura per °K
    precisione di ripetizione
    +/-1% dell'intervallo di misura
    durata meccanica
    >= 10000000 cicli
    peso prodotto
    0,11 kg
    diametro
    36 mm
    lunghezza
    65.5 mm
    tipo di scala
    Differenziale fisso
    Ambiente
    norme di riferimento
    CE
    EN/IEC 61326-2-3
    certificazioni prodotto
    UL 508
    RCM
    CSA C22.2 No 14
    EAC
    trattamento di protezione
    TC
    temperatura ambiente di funzionamento
    0...80°C
    temperatura di stoccaggio
    -25...80°C
    resistenza alle vibrazioni
    20 gn (F = 9...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    25 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    grado di protezione IP
    IP65 conforme a EN/IEC 60529
    grado di protezione NEMA
    NEMA 4
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for XMLK100P2P73: Transmitter type XMLK psi, 1/4""-18NPT male, connector Packard (Versione 1.0)
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni



  • Connessioni e schema

    Schema di cablaggio
    Tecnica trifilare (da 0 a 10 V)


    (a)
    Uscita V


  • Curve di prestazioni

    Curve di uscita