Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Trasduttore 1bar - 0..10V - G1/4A maschio - FPM - DIN - conf. 25

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    OsiSense XM
    tipo di prodotto o componente
    Sensori pressione elettronici
    tipo sensore rilevamento pressione
    Trasmettitore di pressione
    nome del sensore di rilevamento pressione
    XMLP
    tipo di circuito elettrico
    Circuito di controllo
    dimensione sensore rilevamento pressione
    1 bar
    display locale
    Senza
    fluido controllato
    Acqua fresca 0...125 °C
    Aria -15...125 °C
    Gas -15...125 °C
    Olio idraulico -15...125 °C
    tipo di connessione per fluidi
    G 1/4A (maschio) conforme a DIN 3852-E
    collegamento elettrico
    1 connettore maschio EN 175301-803-A (ex DIN43650) 3 pin
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24 V CC SELV, limiti tensione: 12...33 V
    assorbimento di corrente
    < 7 mA
    tipo segnale di uscita
    Analogico
    funzione uscita analogica
    0...10 V, 3 fili
    quantità per confezione
    Set da 25
    tipo di imballo
    Gruppo
    Caratteristiche tecniche
    intervallo regolazione pressione
    0...1 bar
    massima pressione accidentale ammessa
    3 bar
    pressione di rottura
    5 bar
    materiali a contatto con fluido
    Ceramica
    Stainless steel AISI 316L
    Fluorocarbon FPM
    posizione di funzionamento
    Qualunque posizione
    tipo di protezione
    Cortocircuito carico
    Polarità inversa
    compatibilità elettromagnetica
    Test immunità onde d'urto 1,2/50 µs conforme a EN/IEC 61000-4-5 - livello di prova 1 kV (F = 42 Ohm)
    Immunità ai campi magnetici conforme a EN/IEC 61000-4-8 - livello di prova 100 A/m (F = 50 Hz)
    Suscettività ai campi elettromagnetici conforme a EN/IEC 61000-4-3 - livello di prova 10 V/m (F = 80...1000 MHz)
    Prova di immunità ai transitori veloci / burst conforme a EN/IEC 61000-4-4 - livello di prova 2 kV
    Campi RF irradiati conforme a EN/IEC 61000-4-6 - livello di prova 10 V (F = 0,15...80 MHz)
    Test immunità scarica elettrostatica conforme a EN/IEC 61000-4-2 - livello di prova 8 kV aria, 4 kV contatto
    Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
    0,5 kV
    tempo di risposta in uscita
    <= 2 ms per 10...90 % of full scale
    precisione di misura
    +/- 0,5% dell'intervallo di misura
    precisione
    0.1 % of the measuring range
    deriva sensibilità
    +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
    deviazione del punto zero
    +/- 0,02% dell'intervallo di misura/°K
    precisione di ripetizione
    +/-0,25% dell'intervallo di misura
    durata meccanica
    >= 10000000 cicli
    peso prodotto
    0,095 kg
    diametro
    26 mm
    lunghezza
    55 mm
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN/IEC 61326-2-3
    NSF ANSI 61
    certificazioni prodotto
    CE
    cULus
    RCM
    EAC
    temperatura ambiente di funzionamento
    -30...85 °C
    temperatura di stoccaggio
    -50...100 °C
    resistenza alle vibrazioni
    20 gn (f = 10...2000 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
    resistenza agli shock
    100 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
    grado di protezione IP
    IP65 conforme a EN/IEC 60529
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Disponibile
    Istruzioni fine vita prodotto
    Non richiede operazioni specifiche di riciclaggio
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD files for XMLP001GC71FQ: Transmitter type XMLP bar, G1/4A(male) DIN 3852-E, connector EN 175301-803-A (ex DIN43650) (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versione 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versione 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versione 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - cUL certification record (for Canada) (Versione 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versione 1.0)
    XMLP... and XMLR... electronic pressure sensors - UL certification record (Versione 1.0)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XMLP... electronic pressure sensors - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Versione 1.0)
    XMLP... electronic pressure sensors - EU declaration of conformity (Versione 1.0)
    Dichiarazione REACh
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 06/03/19
    Dimensioni 0
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Data 06/03/19
    Dimensioni 0
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni


    (1)
    Coppia di serraggio SW24 ≤ 25 N.m / 221 lb-in


  • Connessioni e schema

    Connessione e schema
    Schema di cablaggio

    Tecnica a 2 fili (4-20 mA)


    (a)
    V out


  • Curve di prestazioni

    Curve prestazioni
    Curve