Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XPSAF5130 Schneider Electric

Visualizza tutto Preventa XPS

Preventa XPS - XPSAF5130

Arresto Emergenza

Immagine prodotto XPSAF5130 Schneider Electric
Visualizza tutto Preventa XPS
Preventa XPS - XPSAF5130
Arresto Emergenza

Modulo XPS-AF - Arresto di emergenza - 24 V CC

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Preventa Sicurezza automazione
    tipo di prodotto o componente
    Modulo di sicurezza Preventa
    nome modulo sicurezza
    XPSAF
    applicazione modulo sicurezza
    Per arresto d'emergenza e controllo commutazione
    funzione del modulo
    Monitoraggio protezione mobile
    Monitoraggio arresto di emergenza 1 via
    Monitoraggio arresto di emergenza 2 vie
    Livello di sicurezza
    Puo' raggiungere PL e/categoria 4 conforme a EN/ISO 13849-1
    Puo' raggiungere SILCL 3 conforme a EN/IEC 62061
    Dati di affidabilità sicurezza
    DC > 99 % conforme a EN/ISO 13849-1
    MTTFd = 243 anni conforme a EN/ISO 13849-1
    PFHd = 4.62E-9 1/h conforme a EN/IEC 62061
    tipo di avviamento
    Configurabile
    connessioni - morsetti
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,5...2 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 1,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 1 x 0,25...1 x 2,5 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,14,,2 x 0,75 mm² solido cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    Morsetti a vite prigioniera, capacità di serraggio: 2 x 0,25...2 x 1 mm² flessibile cavo con estremità cavo, con mascherina doppia
    tipo uscita
    Apertura istantanea relè 3 NO, libero da potenziale
    numero circuiti supplementari
    0
    Tensione alimentazione nominale [Us]
    24 V CA (- 15...10 %)
    24 V CC (- 15...10 %)
    Caratteristiche tecniche
    tempo sincronizz tra ingressi
    Illimitato
    frequenza di alimentazione
    50/60 Hz
    potenza assorbita in VA
    <= 5 VA CA
    tipo di protezione ingresso
    Interno, elettronico
    tensione di comando [Uc]
    24 V
    resistenza linea
    90 Ohm
    potere di interruzione
    C300 : 180 VA, AC-15 (in attesa)per uscita relè
    C300 : 1800 VA, AC-15 (picco)per uscita relè
    potere di interruzione
    1.5 Aa 24 V (DC-13) costante del tempo: 50 msper uscita relè
    corrente termica uscita
    6 A per relè per uscita relè
    Corrente termica convenzionale in aria [Ith]
    18 A
    calibro del fusibile associato
    4 A tipo di fusibile gG o gLper uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
    6 A tipo di fusibile ad intervento per uscita relè conforme a EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 parte 200
    corrente di uscita minima
    10 mAper uscita relè
    tensione di uscita minima
    17 Vper uscita relè
    tempo di risposta su apertura ingresso
    <= 40 ms
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    300 V (grado di inquinamento: 2) conforme a DIN VDE 0110 part 1
    300 V (grado di inquinamento: 2) conforme a IEC 60947-5-1
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    4 kV categoria sovratensione III conforme a IEC 60947-5-1
    4 kV categoria sovratensione III conforme a DIN VDE 0110 part 1
    segnalazione locale
    3 LED
    assorbimento di corrente
    30 mAa 24 V AC (sull'alimentazione elettrica)
    supporto per montaggio
    Guida DIN simmetrica 35 mm
    peso prodotto
    0,25 kg
    Ambiente
    norme di riferimento
    EN 1088/ISO 14119
    EN 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/ISO 13850
    certificazioni prodotto
    CSA
    TÜV
    UL
    grado di protezione IP
    IP20 (terminali) conforme a EN/IEC 60529
    IP40 (cassetta) conforme a EN/IEC 60529
    temperatura ambiente di funzionamento
    -25...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -40...85°C
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Preventa safety modules For Emergency stop and switch monitoring - Category 0 (Versione 1.0)
    Modules de sécurité Preventa pour surveillance d’Arrêt d’urgence et d’interrupteurs, Catégorie 0: XPSAFL/ AR/ AK/ AXE/ AC/ AF (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CCC Certificate XPS type AC AF AFL AK (Versione 1.0)
    Data 07/08/15
    Dimensioni 1.6 MB
    XPSAC AF AFL AK AR ATE AV Type Examination (Versione 2.0)
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XPSAF... Safety module for emergency stop and switch monitoring (Versione 00)
    Magelis XBTGH Emergency Stop Pushbutton, Instruction Sheet (Versione 03)
    Dichiarazione di conformità
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    Preventa DoC XPSAF XPSAFL XPSAK XPSAR XPSATE XPSAV (Versione 1.0)
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XPS ABV..., XPS AC..., XPS AF..., XPS AX..., XPS BCE..., XPS BF..., XPS DMB..., XPS ECME..., XPS-VC... Safety Modules, Product End-of-Life Instructions (Versione 1.0)
    XPS... Preventa Safety Module, Product End-of-Life Instructions (Versione 2.0)
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    XPS... Preventa Safety Module, Product Environmental Profile (Versione 2.0)
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.
  • Disegni dimensionali

    Dimensioni