Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto XUSLZD70680 Schneider Electric

Visualizza tutto Preventa XU

Preventa XU - XUSLZD70680

Accessori

Immagine prodotto XUSLZD70680 Schneider Electric
Visualizza tutto Preventa XU
Preventa XU - XUSLZD70680
Accessori

tubo protezione - barriera lum. sicurezza tipo 4 - acrilico - 683,6 mm - IP67

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Rimuovi da I miei prodotti

  • Presentazione
    gamma prodotto
    Rilevamento di sicurezza Preventa
    descrizione accessori
    Tubo di protezione IP67
    tipo di accessori
    Tubo di protezione
    categoria accessori
    Accessori di protezione
    compatibilità prodotto
    XUSLB...0680
    XUSLDM...0680
    XUSLDS....0680
    accessori / destinazione elementi
    Light curtain di sicurezza tipo 4
    quantità per confezione
    Set da 2
    Caratteristiche tecniche
    altezza
    683.6 mm
    materiale
    Acrilico
    rilevamento dist coefficiente riduz
    0,90 Sn
    peso prodotto
    4.19 kg
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP67 conforme a IEC 60529
    resistenza agli agenti chimici
    Resistenza limitata agli idrocarburi clorurati o aromatici
    Resistant to inorganic diluted acids
    Soluzioni acquose resistenti
    Resistenza limitata ai chetoni
    Alcali resistenti
    Idrocarburi alifatici resistenti
    Detergenti e sgrassanti resistenti
    Resistenza limitata agli esteri
    caratteristiche ambientali
    Resistente all'umidità
    UV resistente
    Resistente alle immersioni in acqua
    Resistente alle intemperie
    temperatura ambiente di funzionamento
    0...40°C
    temperatura di stoccaggio
    -25...70°C
    Sostenibilità dell'offerta
    RoHS (codice data: aass)
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • italiano
    • francese
    • inglese
    Dichiarazione RoHS UE
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.