Passare sull'immagine per ingrandirla



+ 7
1 video
ZB5AK1713
Colore capsula o gemma:
Informazioni posizione operatore:
Tipo di operatore:
Ritorno:
Ghiera in plastica
Il design modulare semplifica la manutenzione post-installazione, la modifica e l'adattamento delle macchine
Progettata per inserirsi in un foro standard da 22 mm, per garantire la compatibilità in macchinari preesistenti
L'ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto
Elevata luminosità per una facile identificazione delle funzioni e delle modalità di funzionamento
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì