Passare sull'immagine per ingrandirla

ZB5FA235
Materiale testa:
Colore capsula o gemma:
Gruppo di prodotto:
Marcatura:
Ghiera in plastica grigio scuro
Ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C
Classe II conforme a IEC 60536
Livello di protezione contro gli urti fino a IK03
Elevata resistenza alle vibrazioni con viti terminali antivibrazioni
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1
Use Better
Confezione di cartone riciclato
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Sì