I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Testa selettore a chiave, Harmony XB5, filopannello, chiave 8D1 , 3 posizioni , ritorno da sinistra al centro, 30mm, estrazione centro e destra

ZB5FG07D

Design moderno con soluzione di montaggio a filo ghiera e una ricca gamma di colori
Gradi di protezione fino a IP66, 67, 69, 69K e tipo 4X
Temperatura di funzionamento da -40°C a 70°C
Semplicità e velocità di installazione
Elevate prestazioni in ambienti chimici (solventi per la pulizia, alcol, detersivo, olio da taglio, latte)
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.