Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Scegli un altro Paese

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visualizza tutto   Harmony XB4
Immagine prodotto ZBY28051 Schneider Electric
non più disponibile

ZBY28051

Green premium brand logo
Immagine prodotto ZBY28051 Schneider Electric
non più disponibile
ZBY28051
Green premium brand logo

porta etichetta 30 x 40 mm con etichetta8 x 27 mm con marcatura FREM

Mostra altre caratteristiche
ZBY28051 non è stato sostituito. Contattare l'assistenza clienti per ulteriori informazioni.
Il numero massimo di prodotti confrontabili è 4. Rimuovere i prodotti già aggiunti.

  • Presentazione
    Tipo di prodotto o componente
    Porta etichetta
    Categoria accessori
    Accessorio per etichettatura
    Caratteristiche tecniche
    Materiale
    Plastica
    Composizione dispositivo
    Etichetta con marcatura
    Porta etichetta
    accessori / destinazione elementi
    Unità di comando e segnalazione Ø 22 mm
    Per testa standard
    compatibilità gamma
    Harmony XB4
    Harmony XB5
    dimensione porta etichetta
    30 x 40 mm
    Marcatura
    Bianco FREM su 1 lato nero, 1 lato rosso background
    Lingua
    Danese
    peso prodotto
    0,002 kg
    Confezionamenti
    Peso imballo (Kg)
    0,001 kg
    Altezza imballo 1
    0,300 dm
    Larghezza imballo 1
    0,300 dm
    Lunghezza imballo 1
    0,400 dm
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato offerta sostenibile
    Prodotto Green Premium
    Regolamento REACh
    REACh senza SVHC
    Direttiva RoHS UE
    Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
    EU RoHS Dichiarazione
    Privo di metalli pesanti tossici
    Senza mercurio
    Informazioni esenzioni RoHS
    Regolamento RoHS della Cina
    Informazioni ambientali
    Profilo di circolarità
    Garanzia contrattuale
    Garanzia
    18 months
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.