I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Come le società elettriche contribuiscono a un futuro a basse emissioni di carbonio

Le società elettriche possono ridurre le proprie emissioni di gas serra grazie alla tecnologia delle apparecchiature di manovra MT senza SF6.
Scarica il white paper Si apre in una nuova finestra

Distribuzione sostenibile dell'energia

E.ON, il più grande distributore di energia elettrica della Svezia, sta sperimentando la nostra rivoluzionaria tecnologia per le apparecchiature di manovra senza SF6, con risultati straordinari.

Scopri EcoStruxure

Scopri la via del successo con EcoStruxure™: Innovazione a ogni livello.
Approfondisci

La sfida

• E.ON si impegna a non utilizzare più i combustibili fossili entro il 2025 e a ridurre il rischio di emissioni di gas a effetto serra.
• L'SF6 è un gas a effetto serra prodotto dall'uomo, comunemente utilizzato nei quadri elettrici.
• Per fare un passo avanti verso una rete di distribuzione elettrica più sostenibile e più eco-compatibile, E.ON ha deciso di cercare un alternativa delle sue apparecchiature di media tensione senza l'utilizzo di gas SF6

La soluzione

Sostenibilità e affidabilità con EcoStruxure per le società elettriche

Prodotti connessi: Apparecchiature di manovra senza SF6, RTU Easergy T300

• Le nuove apparecchiature di manovra senza SF6 di Schneider Electric sono state scelte per un progetto pilota a Norrköping.
• L'apparecchiatura di manovra ha soddisfatto tutte le aspettative di E.ON, tra cui il rispetto per l'ambiente, la conformità alla transizione energetica in corso in Svezia, l'elevata sicurezza e l'interoperabilità con le apparecchiature esistenti.
・ Insieme al quadro senza SF6, E.ON. ha inoltre implementato l'unità RTU (Remote Terminal Unit) Easergy T300 per ottenere una supervisione più approfondita delle operazioni di rete.

I risultati

• L'implementazione di apparecchiature di manovra senza SF6 rappresenta un enorme passo in avanti per E.ON verso una rete di distribuzione più sostenibile e priva di gas serra.
• Un maggiore approfondimento delle operazioni di rete ha consentito il rilevamento precoce dei guasti, una maggiore affidabilità della rete e la realizzazione di operazioni di manutenzione più efficaci e programmate.

Kim Sunnerberg, Technical Manager, E.ON

Testimonianze dei clienti
"Ciò che mi ha più colpito della soluzione è stata l'idea olistica di una tecnologia senza SF6 con funzionalità digitali".
Leggi la storia

Apparecchiature di manovra MT verdi e digitali senza SF6

EcoStruxure Grid

Offerta in media tensione

Soluzioni per le società elettriche

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra