Sempre un passo avanti con l'app di Masterpact MTZ
Controlla lo stato con lo smartphone: livello di carico, stato, avvisi e allarmi, impostazioni delle protezioni
Ricevi avvisi in tempo reale: tipo di evento, livello di gravità, cronodatazione, autodiagnostica
Consulta le guide passo-passo sul tuo smartphone per ripristinare l'alimentazione facilmente in caso di sgancio
Risparmia energia con la visualizzazione istantanea dei consumi di potenza
1
Il primo interruttore automatico con la misura in Classe 1
Certificato da ente terzo come dispositivo di misura (PMD-DD) in conformità alla norma IEC 61557-12
Conforme alle ultime norme internazionali di efficienza energetica ISO 50001 e IEC 60364-8
Moduli digitali, facile personalizzazione
Scarica i moduli di protezione, misura, diagnostica e manutenzione.
Personalizza la tua soluzione in ogni momento attraverso la piattaforma GoDigital
Caricali in Micrologic X via USB senza interruzione di alimentazione e protezione
Affidabilità garantita negli ambienti difficili
Prestazioni meccaniche eccellenti, adatte per le grandi industrie inclusi gli impianti eolici
Resistente ai più elevati livelli di disturbi elettromagnetici
Progettato per resistere alle temperature estreme e ai vincoli ambientali
Installazione semplificata, rapida configurazione
Modernizza facilmente: stessa capacità di interruzione, proprietà termiche e dimensioni di Masterpact NT/NW
Integra facilmente grazie alla connessione Ethernet diretta, misura dell'energia in Classe 1 e gamma semplificata di Micrologic X
Configura velocemente grazie ai software i-Project e eXteem
Realizza la messa in servizio e la manutenzione in modo semplice con il software Ecoreach
Personalizza e aggiorna coi moduli disponibili sulla piattaforma GoDigital
Intelligente … e semplice. Gli interruttori automatici Masterpact MTZ utilizzano architetture garantite
Semplifica la progettazione del tuo quadro
Monitora e controlla da remoto attraverso ogni sistema di supervisione per assicurare la manutenzione proattiva e la gestione energetica e operativa
Realizza la messa in servizio e la manutenzione in modo semplice con il software Ecoreach
Integra facilmente iQuadro di Schneider Electric
Per un mondo migliore oggi e domani
Controllo totale sull'impatto ambientale dell'apparecchiatura
Conformità con tutte le normative europee e internazionali e l'ecoetichetta Green Premium (REACh, RoHS, PEP, EoLI)