TeSys Deca SNAP IN
Una soluzione unica per la gestione motori.
TeSys Deca SNAP INTeSys Deca SNAP IN è una soluzione rivoluzionaria per la gestione dei motori grazie ad un nuovo design dei terminali di connessione. La tecnologia SNAP IN elimina la necessità di utensili per il cablaggio di contattori e salvamotori riducendo i tempi di installazione del 92%.
TeSys Deca SNAP IN: il click che cambia tutto!
Design Compatto
Fino al 10% di spazio in meno rispetto alle alternative sul mercato
A prova di vibrazioni
Tecnologia a scatto affidabile resistente a urti e vibrazioni
Manutenzione ridotta
Connessione sicura per tutta la durata di vita del prodotto
Ready to robot
Sviluppati per essere utilizzati in processi di produzione completamente automatizzati
Installazione più veloce del 92%
Non sono richiesti attrezzi indipendentemente dalla tipologia di cavi e puntalini per inserire il cavo. Indicazione visiva ed acustica dell’avvenuto collegamento
Compatibile con motori ad alta efficienza IE4 e IE5
Si integra perfettamente con la gamma TeSys esistente e con le nuove installazioni
Certificazione UL e IEC
Garantire connessioni conformi e durature