Prodotti e sistemi per la distribuzione elettrica in bassa tensione
Dagli interruttori automatici ai percorsi fino agli armadi, ai quadri elettrici e ai quadri di distribuzione, proponiamo una gamma completa di soluzioni sicure e affidabili per applicazioni di distribuzione elettrica in bassa tensione.
I sistemi di distribuzione elettrica giocano un ruolo cruciale nel fornire elettricità a case, aziende, e industrie. Questi sistemi assicurano una fornitura di energia affidabile ed efficiente, supportando la crescita economica e stili di vita moderni. Da aree residenziali a strutture industriali su larga scala, i sistemi di distribuzione elettrica sono realizzati su misura per rispettare requisiti specifici e offrono una fornitura elettrica ininterrotta.
Esplora le nostre categorie di prodotti a bassa tensione
- Condotti sbarre e cavi

Condotti sbarre e cavi
Condotti sbarre e cavi Interruttori automatici e sezionatori, scatolati e aperti 
Interruttori automatici e sezionatori, scatolati e aperti
Interruttori automatici e sezionatori, scatolati e aperti AVEVA™ Plant SCADA 
AVEVA™ Plant SCADA
AVEVA™ Plant SCADA Interruttori automatici, sezionatori e apparecchi modulari da guida DIN 
Interruttori automatici, sezionatori e apparecchi modulari da guida DIN
Interruttori automatici, sezionatori e apparecchi modulari da guida DIN Strumenti di misura, gateway e software di monitoraggio 
Strumenti di misura, gateway e software di monitoraggio
Strumenti di misura, gateway e software di monitoraggio Power Quality 
Power Quality
Power Quality Pulsanti, Selettori e Interruttori Industriali 
Pulsanti, Selettori e Interruttori Industriali
Pulsanti, Selettori e Interruttori Industriali Industrial Automation Software 
Industrial Automation Software
Industrial Automation Software Centralini e Quadri elettrici 
Centralini e Quadri elettrici
Centralini e Quadri elettrici
Prisma
Quadri di distribuzione in bassa tensione fino a 4000 A
L'alimentazione nel futuro digitale… oggi
Ti occupi di progettazione, costruzione, gestione o manutenzione di edifici o infrastrutture critiche? Sfrutta gratuitamente la nostra guida elettronica per scoprire quattro metodi di gestione del nuovo modello di distribuzione energetica oggi.
Storie di successo di EcoStruxure™ Power
Storie di successo di EcoStruxure™ Power
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.
1. Che cos'è un sistema di distribuzione elettrica in bassa tensione?
Un sistema di distribuzione elettrica in bassa tensione è costituito da dispositivi come quadri elettrici, quadri di distribuzione, interruttori automatici in involucro stampato, condotti sbarre e interruttori. Questi dispositivi proteggono i circuiti elettrici e commutano l'energia elettrica. Questo sistema fa parte della distribuzione dell'energia elettrica e trasporta l'energia dai trasformatori di distribuzione ai contatori elettrici. In base ai loro requisiti specifici, i complessi residenziali multifamiliari, i siti industriali e gli edifici commerciali utilizzano tali sistemi di distribuzione per interrompere o controllare la fornitura elettrica.
2. Che cosa sono i prodotti di bassa tensione?
I prodotti per la distribuzione elettrica di bassa tensione sono prodotti che utilizzano meno o 50 volt di elettricità. Le tensioni più comuni sono 12 V, 28 V o 48 V. Esempi comuni di prodotti per la distribuzione elettrica di bassa tensione sono i campanelli, le luci per esterni e i sensori di sicurezza. Schneider Electric offre prodotti di distribuzione elettrica di bassa tensione sicuri e affidabili, ad esempio interruttori automatici, bus, involucri, quadri elettrici e armadi elettrici.
3. Come progettare un sistema di distribuzione dell'alimentazione a bassa tensione?
La maggior parte delle differenze nella progettazione e nel layout delle reti a bassa tensione sono determinate dalla tensione nominale della rete, poiché la bassa tensione distribuisce l'energia elettrica alla vastissima classe di utenti finali. Pertanto, il problema principale nella progettazione di un sistema di distribuzione a bassa potenza è la sicurezza dei consumatori durante la manipolazione dei dispositivi elettrici e la loro protezione. Per evitare il contatto con oggetti metallici, è necessario installare un sistema di messa a terra abbinato a dispositivi di protezione, quali fusibili e dispositivi di protezione dalle correnti residue. In particolare, un oggetto il cui potenziale è relativo al potenziale della persona (che a sua volta è uguale al potenziale di terra, a meno che non vengano utilizzati tappetini isolanti) supera una soglia di "sicurezza", generalmente impostata a circa 50 V. Schneider Electric può aiutarti a progettare sistemi di distribuzione dell'alimentazione in bassa tensione sicuri e affidabili con le sue soluzioni all'avanguardia.
4. Tipi di sistemi di Distribuzione elettrica
I sistemi di distribuzione sono integrali per offrire alimentazione elettrica dal generatore agli utenti in modo efficiente ed affidabile. Questi sistemi consistono di una rete di componenti e infrastrutture progettate per distribuire l'elettricità lungo varie aree. Ecco i diversi tipi di sistemi di distribuzione.
- Sistema di distribuzione radiale
- Sistema di distribuzione principale ad anello
- Sistema di distribuzione interconnesso
- Sistema di distribuzione in parallelo
- Sistema di distribuzione a griglia
- Sistema di distribuzione decentralizzato