Come funziona?
Interoperabilità
Garantisci la compatibilità con la tua base già installata e una connettività a prova di futuro, dalla progettazione all'implementazione e all'esercizio con progetti e standard aperti, incluso lo standard IEC 61850
Sicurezza informatica
Gestisci e integra più prodotti connessi senza compromettere la sicurezza, grazie alla nostra sicurezza informatica end-to-end e al consolidamento olistico della rete di comunicazione a ogni livello.
Come funziona?
Sfrutta appieno l'ambiente IoT e digitalizza più punti con le nuove morsettiere intelligenti che semplificano il cablaggio, la manutenzione e i test.
-
- Nuovi strumenti ampliano la portata dello standard IEC 61850
- Resilienza informatica delle risorse e dei processi operativi
- I sette pilastri della difesa informatica
- Sicurezza informatica delle sottostazioni
- Quattro passi verso la sicurezza informatica delle sottostazioni
- Attacchi informatici: Cosa possono fare le aziende pubbliche?
- Leggi il nostro eBook sui pubblici servizi