Soddisfa tutte le esigenze

Gli apparecchi di illuminazione di emergenza Exiway Trend sono caratterizzati da flussi multipli fino a 1250 lumen, 4 autonomie e doppio funzionamento (SE-SA) selezionabili tramite jumper. Grado di protezione IP42 e IP65 senza necessità di nessun accessorio aggiuntivo. Schermo serigrafato con stile moderno e di tendenza in tutte le applicazioni.

Monitoraggio remoto degli apparecchi Activa-link tramite APP Facility Expert Small Business

Gamma estremamente flessibile, con numerosi vantaggi: prestazioni multiple, funzione segnalazione e tutti le tipologie di installazione con un design moderno

Come trasformare Exiway Trend in un apparecchio di segnalazione con accessori dedicati: Kit Vetrosignal (25m) oppure pittogrammi adesivi (20m)

  • Massima versatilità

  • Scegli il modello

  • Funzione segnalazione

Tutte le installazioni

  • Exiway trend

    Incasso a parete

  • Exiway trend

    Incasso a soffitto

  • Exiway trend

    A parete

  • Exiway trend

    A soffitto

  • Exiway trend

    Controsoffitto con cornice