Relè innovativi, affidabili e facili da usare, con un software di programmazione unificato. Scopri come i relè PowerLogic trasformano la gestione della tua protezione elettrica, offrendo prestazioni superiori, massima sicurezza e una semplicità di utilizzo senza precedenti. I relè PowerLogic offrono la tranquillità di un sistema sempre aggiornato, in grado di adattarsi alle esigenze in continua evoluzione dei tuoi impianti.
I vantaggi

Semplicità, efficienza e sostenibilità al tuo servizio. Design intuitivo per un'esperienza utente piacevole e produttiva, strumenti digitali all'avanguardia per gestire ogni aspetto delle tue attività e basso consumo energetico per un risparmio concreto e un futuro più verde. Un unico software di utilizzo facilita la tua esperienza con la gamma PowerLogic.
Scopri come usare PowerLogic P3
PowerLogic P3 How to - Tarature soglie 50/51
Video corso su come configurare le soglie di massima corrente 50/51 del relè di protezione PowerLogic P3 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P3 How to - Tarature soglie 50N/51N
Video corso su come configurare le soglie di massima corrente omopolare 50N/51N del relè di protezione PowerLogic P3 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P3 How to - Tarature soglie 67N
Video corso su come configurare le soglie direzionali di terra 67N del relè di protezione PowerLogic P3 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P3 How to - Rapporti di Trasformazione
Video corso su come definire i rapporti di trasformazione di TA/TV/TO del relè di protezione PowerLogic P3 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P3 How to - Come collegare relè
Video corso su come collegare il relè di protezione PowerLogic P3 al PC.
PowerLogic P3 How to - Configurazioni polarità uscite
Video corso su come configurare la polarità delle uscite del relè di protezione PowerLogic P3 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
Scopri come usare PowerLogic P5
PowerLogic P5 How to - Tarature soglie 50/51
Video corso su come configurare le soglie di massima corrente 50/51 del relè di protezione PowerLogic P5 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P5 How to - Tarature soglie 50N/51N
Video corso su come configurare le soglie di massima corrente omopolare 50N/51N del relè di protezione PowerLogic P5 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P5 How to - Tarature soglie 67N
Video corso su come configurare le soglie direzionali di terra 67N del relè di protezione PowerLogic P5 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P5 How to - Rapporti di Trasformazione
Video corso su come definire i rapporti di trasformazione di TA/TV/TO del relè di protezione PowerLogic P5 usando il software di programmazione eSetup Easergy Pro.
PowerLogic P5 How to - Come collegare relè
Video corso su come collegare il relè di protezione PowerLogic P5 al PC.
P5 - versione firmware
Video corso per capire quale versione firmware è installata sul PowerLogic P5