Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

  • PowerTag

    L'avanguardia della tecnologia PowerTag

    I sensori di monitoraggio wireless PowerTag, compatti e semplici da installare, consentono di ottimizzare l’uso dell’energia elettrica e garantire la massima continuità di servizio.

    Guarda il video Scopri PowerTag Scopri PowerTag NSX

Rendi intelligenti i tuoi quadri elettrici

PowerTag è un sensore di monitoraggio comunicante con tecnologia wireless che consente di ottenere dati precisi e in tempo reale sull'energia, correnti, tensione, potenza e fattore di potenza.

I sensori di monitoraggio PowerTag, contenuti nelle dimensioni ma eccezionali nelle performance, monitorano con precisione i consumi energetici e comunicano i dati tramite tecnologia wireless a dei concentratori. Garantiscono un utilizzo più efficiente e più conveniente dell'energia su tutti i carichi elettrici, dalle apparecchiature critiche, alle piccole apparecchiature residenziali.
  • Monitoraggio, sicurezza e controllo

    PowerTag consente di monitorare l'impianto a qualunque livello, dall'interruttore in ingresso al carico elettrico finale. PowerTag monitora e protegge i tuoi carichi e collegandolo a un concentratore appropriato (in base all'applicazione) permette di sfruttare innumerevoli vantaggi:

    • Notifiche di preallarmi in caso di sovraccarichi
    • Allarmi e notifiche (email e/o push a seconda del concentratore) in tempo reale per mancanza di tensione, valori anomali o sganci dovuti a sovraccarichi

    • I sensori PowerTag sono compatti e facili da installare in quadri elettrici nuovi o esistenti. Attualmente sono disponibili per correnti nominali fino a 630 A.

    Default Alternative Text

Scalabile e compatto per tutte le applicazioni

PowerTag aggiunge l’innovazione a qualunque progetto, in tutti i segmenti di mercato, con un’unica semplice azione.
  • Testo alternativo di default

    Piccole attività commerciali

    Utilizzando PowerTag con la App per smartphone EcoStruxure™ Facility Expert Small Business, è possibile monitorare le apparecchiature critiche 24 ore su 24.

    La soluzione Facility Expert Small Business consente di:

    • Ricevere allarmi in caso di interruzioni dell'alimentazione e preallarmi in caso di rischio di sgancio a causa di un sovraccarico
    • Ricevere allarmi in caso di accensione o spegnimenti dei carichi in orari non corretti
    • Monitorare i consumi energetici
    • Confrontare l'uso dell'energia su determinati periodi per facilitare la riduzione dei consumi energetici
    • Ottimizzare la continuità di servizio legata a refrigerazione, ventilazione, forni, compressori e processori di dati, specialmente per i titolari ti tutte le attività legate alla produzione e conservazione di alimenti

  • Testo alternativo di default

    Edifici commerciali

    PowerTag contribuisce alla certificazione ISO 50001, può essere collegato tramite PowerTag Link o Smartlink alle soluzioni EcoStruxure o a qualunque altro sistema BMS (Building Monitoring System) o SCADA.

    Integrando PowerTag negli impianti, è possibile monitorare capillarmente l’uso di energia e ottenere:

    • Allarmi generici e configurabili
    • Monitoraggio dei consumi energetici totali e ripartiti in base alle varie linee secondarie
    • Conteggio del tempo di funzionamento dei carichi
    • Gestione dei carichi con preallarmi

    PowerTag contribuisce a ridurre il rischio di problemi associati ad applicazioni critiche. Con PowerTag, i responsabili delle infrastrutture possono attuare interventi semplici ed efficienti per migliorare la gestione degli impianti elettrici. Ora è possibile ottimizzare i consumi energetici e organizzare la manutenzione preventiva per vari tipi di edifici, ad es. centri commerciali, edifici adibiti a uffici, data center, ospedali e banche.

  • Facile da installare

    PowerTag aggiunge l'innovazione a qualunque progetto in un'unica semplice azione. Anche nei quadri elettrici spazi ridotti ora è possibile monitorare facilmente gli interruttori vecchi e nuovi per ridurre i costi e incrementare l'efficienza dei clienti.

    Scopri come installare PowerTag

Storie di successo dei clienti

  • L'università connessa
    Quando questa università francese ha riprogettato una struttura del campus, desiderava la possibilità di misurare con precisione i consumi energetici. Attualmente, grazie a PowerTag può monitorare i carichi e misurare i consumi elettrici anche di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione.
  • Scopri la potenza di PowerTag La tecnologia PowerTag rivoluziona gli impianti di misurazione dell'energia dei quadri elettrici e incrementa l'efficienza in qualunque tipo di edificio.

Consulta altre informazioni tecniche

Scopri caratteristiche, vantaggi e informazioni tecniche supplementari per PowerTag.
Approfondimenti
  • Presentazione di EcoStruxure Power

    Soluzioni con tecnologie IoT incorporate per migliorare ogni aspetto del tuo sistema di distribuzione energetica. Scegli il controllo totale con la possibilità di sfruttare dati in tempo reale e analisi intelligenti per la manutenzione preventiva.

    Ulteriori informazioni su EcoStruxure Power
  • PowerTag realizza gli obiettivi dei costruttori di quadri elettrici

    Dimensioni piccole, impatto enorme. I sensori wireless PowerTag monitorano accuratamente i consumi energetici in tempo reale in qualunque tipo di struttura, dai piccoli edifici alle grandi infrastrutture. Scopri la via verso il futuro con PowerTag.

  • Pensa in grande. Diventa nostro partner.

    Il programma per i partner Schneider Electric fornisce software, strumenti e risorse formative indispensabili per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e per sbaragliare la concorrenza.

    Approfondimenti
    Default Alternative Text
  • Scopri una della applicazioni di PowerTag

    Installando PowerTag Link C, il concentratore wireless che riceve le informazioni dei sensori PowerTag presenti nel quadro è possibile trasmettere, tramite una connessione internet sicura, le informazioni al cloud. Inoltre grazie all’applicazione EcoStruxure™ Facility Expert Small Business potrai avere sempre accesso alle informazioni dell’impianto.

    Approfondimenti
    Default Alternative Text
    Collegati con noi

    Hai necessità di assistenza o di risposte? Siamo qui per aiutarti!