I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.
Testo alternativo di default

Caratteristiche

Le nostre apparecchiature MT sono il risultato di oltre 25 anni di esperienza, i quadri SM6 EcoStuxure Ready alzano il livello del monitoraggio delle sottostazioni. Prolunga la durata delle tue apparecchiature con il monitoraggio ambientale, rileva i dati sulle prestazioni dell'interruttore, rileva rapidamente il deterioramento delle connessioni cavi con il monitoraggio termico. Avere tutte le informazioni a portata di mano per una visibilità senza pari per garantire il funzionamento delle apparecchiature e ridurre le spese di manutenzione.

Vantaggi

● La connettività 24/7 offre dati in tempo reale per incrementare l'efficienza delle decisioni
● Tempi di inattività ridotti e costi di manutenzione ottimizzati
● Incremento della sicurezza per il personale e riduzione del rischio per le apparecchiature con il rilevamento dell'arco elettrico


Vedi un'installazione di SM6 Connected
UCB Farchim Pharma ha ridotto tempi di fermo impianto non pianificati e risparmiato tempo e soldi nelle operazioni di manutenzione. Guarda il video

Digitalizza la distribuzione dell’energia

Attualmente esistono tecnologie collaudate in grado di digitalizzare tutta l'infrastruttura di distribuzione elettrica di edifici e strutture. Ma molte organizzazioni non lo fanno. Scopri come fare nel nostro white paper gratuito.
Scarica ora Si apre in una nuova finestra

Monitoraggio termico wireless

Scopri come i nostri sensori Easergy TH110 wireless auto-alimentati monitorano e forniscono i dati termici delle tue connessioni cavo.
Il monitoraggio termico fornisce informazioni sullo stato delle apparecchiature.
Scarica gratuitamente l'app Easergy Thermal Connect da Google Play

MV Energy Box

Controllo e monitoraggio delle apparecchiature e delle condizioni ambientali in cabina elettrica
Scarica la brochure

DM1-C Unità Interruttore Compatta

Nuova unità di Media Tensione della gamma SM6

Guarda in azione con EcoStruxure il monitoraggio termico

Scopri come, con EcoStruxure, puoi iniziare ad effettuare facilmente il monitoraggio termico sui trasformatori Trihal e sui quadri MT.

Vantaggi della soluzione EcoStruxure Advanced con SM6

Scopri come la connettività 24/7 diventa un fattore importante per molto altro. Con EcoStruxure, i quadri di MT contribuiscono alla crescita della tua azienda.

La storia di UCB Farchim

Scopri come le aziende utilizzano i quadri SM6 connessi per ridurre i fuori servizio non previsti e risparmiare tempo e costi di manutenzione.

Trova il prodotto giusto per la tua applicazione

 

SM6-24

 

Trihal

 

Easergy P3

 

PowerLogic™ P5

Serve aiuto?

Inizia qui!

Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.

Contatta l'assistenza

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Sfoglia le Domande frequenti

Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.

 Si apre in una nuova finestra