L'approccio tradizionale alla gestione delle risorse non è più sufficiente
Nel nuovo panorama energetico, le sfide da affrontare sono senza precedenti: carenza di manodopera nel settore elettrico, apparecchiature obsolete, volatilità dei costi energetici, qualità dell'alimentazione. Evolvi la tua strategia grazie alla nostra esperienza nella gestione preventiva delle risorse elettriche per raggiungere i tuoi obiettivi di continuità operativa e sostenibilità.
Scopri i vantaggi dei nostri servizi di gestione delle risorse
In qualità di leader globale riconosciuto nell'elettrificazione e nella sostenibilità, possiamo aiutarti a ottenere risultati tangibili.
- Continuità operativa
Riduzione del 75% dei tempi di inattività non pianificati.
- Efficienza in termini di costiRiduzione del 40% dei costi di manutenzione.
- Risorse salvateil 90% dei rifiuti evitati grazie alle ristrutturazioni.
Un approccio proattivo alla gestione delle risorse elettriche
Riducendo al minimo i tempi di inattività, ottimizzando i programmi di manutenzione e promuovendo l'efficienza energetica e la circolarità, questo approccio migliora le operazioni aziendali, l'efficienza in termini di costi e l'impronta ambientale.
Progettazione del sistema e strategia delle risorse
Sfruttare i servizi degli esperti per definire una strategia chiara per la gestione delle risorse e allocare le risorse corrispondenti.
Monitoraggio delle risorse digitalizzate
Digitalizza le risorse con sensori connessi per raccogliere i dati delle risorse ed eseguire il monitoraggio dello stato.
Analisi predittiva e manutenzione intelligenti
Previsioni analitiche per ottimizzare la strategia di manutenzione delle risorse.
Esecuzione della manutenzione e modernizzazione con circolarità
Eseguire interventi di manutenzione per prolungare e ottimizzare la durata delle risorse fino al termine del loro ciclo di vita, con in aggiunta servizi di circolarità.
Un portfolio esclusivo per sfruttare tutti i vantaggi
Con EcoConsult, EcoCare ed EcoFit, puoi affrontare i problemi concentrandoti sulla sicurezza informatica e la privacy dei dati.
N. 1
300
Più di 6000
N. 1
Strategie per operazioni industriali senza tempi di inattività
Scopri le ragioni dell'aumento dei tempi di inattività non pianificati durante le transizioni energetiche e apprendi le strategie che ti aiuteranno ad avere successo in questo panorama in evoluzione con il white paper di ARC “Un futuro senza tempi di inattività nell'industria: Iniziative strategiche per una maggiore affidabilità”.
Sei pronto a esplorare un nuovo approccio?
Scopri in che modo i nostri esperti di servizi per la gestione delle risorse digitali possono semplificare i processi e garantire un funzionamento efficiente.
Gestione pratica delle risorse elettriche
Nescafe
Leggi la storia
Capgemini
Leggi la storia
BASF
Leggi la storia
Serve aiuto?
Selettore prodotti
Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.
Ottieni un preventivo
Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Supporto Guidato
Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.
Che cos'è la gestione delle risorse elettriche?
La gestione delle risorse elettriche è una strategia applicata dalle organizzazioni per ottimizzare il ciclo di vita delle risorse elettriche. Nella maggior parte dei casi si tratta di un approccio proattivo che include la pianificazione, l'acquisizione, la gestione, la manutenzione e lo smaltimento delle risorse aziendali.
L'obiettivo principale della gestione delle risorse elettriche è massimizzare le prestazioni e l'affidabilità di queste risorse, garantendo al tempo stesso la sicurezza e la conformità alle normative. Questa strategia include anche piani di manutenzione predittiva che aiutano a prevedere i guasti utilizzando strumenti di analisi dei dati.
I nostri servizi di gestione proattiva delle risorse elettriche sono anche in linea con i tuoi obiettivi di sostenibilità. Ciò consente di ridurre l'impatto ambientale dell'azienda, tagliare i costi operativi e migliorare l'efficienza energetica.
Quali sono i vantaggi dell'impiego della manutenzione basata sulle condizioni
La manutenzione basata sulle condizioni garantisce la continuità operativa, riduce l'impatto ambientale e aumenta la sicurezza. Questo rafforza la nostra posizione di partner preferito. Grazie alla nostra vasta esperienza, alle vaste risorse, agli oltre 6.000 esperti e partner certificati e ai 300 scienziati interni, forniamo un valore significativo attraverso l'elettrificazione e la digitalizzazione.
Le nostre capacità comprendono l'intero ciclo di vita dell'impianto, dalla pianificazione e progettazione delle risorse alle soluzioni di fine vita. Offriamo una serie completa di servizi, tra cui EcoConsult, EcoCare ed EcoFit, dando la priorità alla sicurezza informatica e alla privacy dei dati.
Come si può incrementare l'efficienza energetica nella gestione delle risorse?
È possibile aumentare l'efficienza energetica nella gestione delle risorse elettriche implementando quattro passaggi chiave: progettazione del sistema e strategia delle risorse, monitoraggio digitalizzato delle risorse, analisi e manutenzione predittiva intelligente ed esecuzione della manutenzione.
La progettazione del sistema e la strategia delle risorse ci consentono di creare una strategia specifica per la nostra attività allineata ai requisiti delle risorse e agli obiettivi operativi.
Il monitoraggio delle risorse digitalizzato implica tecnologie di monitoraggio avanzate che ci consentono di monitorare le prestazioni delle risorse in tempo reale. Ciò garantisce interventi tempestivi quando necessario.
La manutenzione e l'analisi predittiva intelligente prevedono potenziali guasti ed esigenze di manutenzione utilizzando strumenti di analisi dei dati, consentendo misure proattive per migliorare le prestazioni e l'efficienza.
L'esecuzione della manutenzione consiste nell'eseguire le strategie di manutenzione in modo efficace, assicurandosi che le risorse funzionino al massimo dell'efficienza con tempi di inattività ridotti al minimo, sprechi ridotti e prestazioni ottimizzate.