I nostri marchi

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Siamo membri Platinum di OCP

Avviato nel 2011 da Facebook, Intel, Rackspace e Goldman Sachs, l'Open Compute Project (OCP) è una community collaborativa focalizzata sulla riprogettazione della tecnologia hardware finalizzata a supportare in modo efficiente le richieste crescenti che l'infrastruttura di elaborazione deve fronteggiare. In qualità di membro Platinum di OCP, Schneider Electric sta svolgendo un ruolo di leadership nel plasmare i data center di domani.
Scopri di più
Logo representing platinum membership of Open Compute Project

Una soluzione OCP Inspired™

Compatibile con la specifica rack Open Compute V2, questa PSU rack 2OU e 12VDC si è aggiudicata il riconoscimento OCP Inspired™. Le caratteristiche principali comprendono:
  • Configurazione N+1 da 15 kW o 2N da 9 kW
  • ATS in ingresso per dual feed
  • Può monitorare fino a 2 ripiani BBU
  • Compatibile con Software Defined Power
Per ulteriori informazioni o per effettuare ordini, utilizza il modulo in fondo a questa pagina.
OCP Inspired PSU Gemini

Specifiche informatiche POD del data center

L'ottimizzazione della progettazione POD crea un'architettura scalabile e ripetibile, semplifica l'infrastruttura di alimentazione e raffreddamento, facilita l'assemblaggio e il disassemblaggio dei rack OCP e aumenta al massimo lo spazio vuoto.
 

Non hai trovato quello che cercavi?

Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Contatta l'assistenza

Serve aiuto?

Selettore prodotti

Trova rapidamente e facilmente i prodotti e gli accessori adatti alle tue applicazioni.

Ottieni un preventivo

Invia online le tue domande sui nostri prodotti o soluzioni, sarai contattato da un nostro esperto.

Dove acquistare?

Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.

 Si apre in una nuova finestra

Supporto Guidato

Trova le risorse di supporto per tutte le tue esigenze, in un'unica posizione.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.