Soluzioni end-to-end per il controllo delle camere di hotel
Offrire un valore aggiunto a ogni cliente
-
Offri agli ospiti un’esperienza eccezionale e incrementa l’efficienza:
- Aumenta la soddisfazione degli ospiti con camere completamente connesse e personalizzate.
- Assistenza e manutenzione proattive delle camere degli ospiti tramite un unico dashboard per monitorare più sistemi.
- Risparmia energia e risorse quando le condizioni delle camere degli ospiti si regolano automaticamente in base agli occupanti.
- Scegli una soluzione IoT integrata con strumenti analitici per semplificare i processi decisionali e incrementare l’efficienza operativa.
-
Offrire un valore aggiunto ai proprietari di hotel:
- Supera le aspettative dei clienti sia nella fase di costruzione che in quella operativa con una soluzione completa.
- Offri ai clienti la convenienza di una gamma di componenti modulari, tra cui illuminazione, veneziane, pannelli laterali, sensori, termostati, interruttori a parete e prese.
- Si integra facilmente con i sistemi di terze parti esistenti o proposti dei clienti e con il cloud IoT.
-
Semplifica, risparmia tempo e aggiudicati più progetti:
- Tratta l’intera gamma di strutture alberghiere: hotel a servizio limitato, completamente attrezzati e di lusso.
- Installazione e messa in servizio più rapide con un’unica interfaccia di progettazione senza la necessità di un’infrastruttura di rete.
- Adattamento a una vasta gamma di requisiti di integrazione, dai sistemi di gestione degli edifici ai sistemi di gestione delle proprietà, alle serrature delle porte, all’illuminazione, per finire al modulo di comando veneziana.