Soluzioni di pompaggio intelligenti
Sistemi di automazione del pompaggio
Scopri come ridurre del 20% il consumo di energia e del 25% i tempi di inattività delle pompe con le funzionalità delle macchine EcoStruxure™.
Sistemi di pompaggio ad alta efficienza energetica
Sosteniamo i costruttori di macchine OEM con automazione e soluzioni digitali per sistemi di pompaggio affidabili e sostenibili in infrastrutture ed edifici industriali.
Scopri le nostre soluzioni EcoStruxure per applicazioni di pompaggio
Soluzioni
Booster con unità singola
I booster standard e semplici rappresentano il primo passo per l'automazione e l'abbandono delle tradizionali architetture basate su relè. I booster a unità singola sono utilizzabili in modalità a unità singola o multipla.
Soluzioni
Booster unità multipla
Soluzione particolarmente efficiente per booster con numerose pompe, che richiedono massima flessibilità e scalabilità, oltre a un livello di funzionalità superiore. Questa soluzione consente un sistema a basso consumo energetico che fornisce un livello superiore di protezione delle pompe.
Approfondimenti sulle soluzioni di pompaggio e le storie dei clienti
Programma per i partner
Accedi a mySchneider
Accedi a strumenti digitali, risorse, servizi aziendali, sessioni di formazione e programmi più recenti per far crescere e differenziare la tua azienda sul mercato.
Programma per i partner
Condividi le tue idee
Continua la discussione con i professionisti dell'automazione delle macchine nella community Schneider Electric Exchange.
Soluzioni di pompaggio pronte per il futuro
Le nostre soluzioni di pompaggio sono servizi sviluppati per garantire l'ecoefficienza, la flessibilità e la convenienza per tutte le applicazioni delle apparecchiature di pompaggio. Le tecnologie connesse, progettate per l'industria, le infrastrutture e gli edifici, includono il monitoraggio remoto dei sistemi di pompaggio, l'ottimizzazione delle prestazioni e la manutenzione predittiva. Di conseguenza, i nostri sistemi di controllo delle pompe consentono la fornitura di soluzioni intelligenti e personalizzate per aumentare la redditività aziendale.
Serve aiuto?
Inizia qui!
Trova subito le risposte che fanno al caso tuo. Se non trovi ciò che cerchi, contatta uno dei nostri esperti.
Contatta l'assistenza
Per richiedere maggiori informazioni, supporto tecnico, assistenza in caso di reclami o altro, rivolgiti al nostro team di assistenza clienti.
Dove acquistare?
Trova facilmente il distributore Schneider Electric più vicino nella tua zona.
Sfoglia le Domande frequenti
Cerca le risposte di cui hai bisogno sfogliando le domande frequenti (FAQ) relative a un argomento.
Contatta il reparto vendite
Invia online le tue domande sulla vendita e sarai contattato da un esperto.