Architetture collaudate, convalidate e documentate.
Le architetture TVDA accelerano la creazione delle soluzioni di automazione, dalla progettazione alla realizzazione, all'installazione e alla documentazione delle macchine. I tempi di progettazione e la messa in servizio degli impianti si riducono con queste architetture flessibili, convalidate a livello funzionale e pronte all'uso.
Soluzione
Assi sincronizzati | Il controllore movimenti Sercos LMC216 è un esempio di architettura per il controllo economico di robot autonomi. La cella è costituita da robot delta o a portale e due trasportatori per carico e scarico.
La soluzione di pilotaggio dei robot è totalmente integrata nel sistema di automazione della cella. Oltre al controllore PacDrive, non occorre altro hardware per il controllo. Possibilità di utilizzo di strumenti di progettazione standard e unità servoassistite Lexium.
Vantaggi
> La soluzione è basata su PacDrive 3, una tecnologia di movimentazione logica che racchiude funzionalità di controllo robot, movimenti e PLC in un'unica piattaforma hardware.
> È disponibile una libreria di robot completa per robot a portale o cartesiani, delta, articolati, SCARA e non standard. Svariate interpolazioni e funzioni pronte all'uso per il monitoraggio delle cinghie, la limitazione dell'accelerazione o l'integrazione della visione, per semplificare la programmazione.
Grazie alla libreria di robotizzazione completa con un'architettura di sistema centralizzata, PacDrive è la soluzione ideale per il controllo di una vasta gamma di unità servoassistite per la produzione. Attualmente, oltre 80.000 macchine in tutto il mondo sono controllate tramite PacDrive.