Quali sono gli ambiti di applicazione e le novità dalla Norma CEI 0-16?”
A marzo 2022 è stata pubblicata la sesta edizione della Norma CEI 0-6 che definisce i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata superiore ad 1 kV sino a 150 kV, in altre parole le reti MT (media tensione) e AT, AAT (alta e altissima tensione). Le soluzioni tecniche indicate nella sesta edizione della Norma CEI 0-16 e successive varianti (variante V1/2022, V2/2023 e V3/2024) sono lo stato dell'arte attualmente praticabile.
La connessione alle reti elettriche è regolata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- ARERA regola direttamente (con proprie delibere) il processo di connessione dal punto di vista economico e procedurale,
- per la regolazione tecnica della connessione, l’Autorità ha delegato l’elaborazione delle Regole al CEI, in particolare al CT316.
Le norme preparate dal CT316 ai fini della regolazione tecnica delle connessioni degli utenti sono norme assai particolari. Mentre le norme CEI costituiscono un riferimento assunto a regola d’arte in virtù della legge n. 186 del 1968, le Regole tecniche di connessione assumono il connotato di obbligatorietà, in quanto richiamate da provvedimenti di ARERA, che ne rendono necessaria l’applicazione durante il processo di connessione.
Le norme tecniche di connessione CEI 0‐16 rappresentano il miglior compromesso tra:
- le esigenze di qualità di servizio ed elevate prestazioni delle reti, tipicamente espresse dalle imprese di distribuzione, e
- le esigenze di semplificazione e di contenimento dei costi, particolarmente sentite dagli utenti.
Una volta che il testo, dopo discussione in Comitato ed inchiesta pubblica da parte del CEI, è pubblicato come Norma, è necessario che tutti gli attori del processo di connessione conformino i propri comportamenti.
Regole tecniche di connessione: l’assetto italiano
- ARERA regola l'accesso alle reti di tutti i livelli di tensione.
- La connessione degli utenti alle Reti di Trasmissione è soggetta alle prescrizioni del Codice di Rete, emesso da TERNA, con l'approvazione di ARERA.
- La connessione degli utenti alle Reti di distribuzione MT è soggetta alle prescrizioni della Norma CEI 0-16 (Reti di distribuzione MT)
- La Norma CEI 0-16 è emessa dal CT 316 del CEI, un CT speciale partecipato da DSO, TERNA, utenti, ARERA
- La CEI 0-16 è poi recepita nelle delibere da ARERA
Principali novità della Norma CEI 0-16 2022-3 sesta edizione
- limiti di potenza dei trasformatori MT/BT (1600 kVA a 15 kV e 2000 kVA a 20 kV)
- regole tecniche di connessione per gli utenti attivi (> 30 kW)
- DDI - dispositivo di interfaccia (non è più ammesso contattore AC-1)
Principali novità Norma CEI 0-16:V1 2022-12
- stabilisce i criteri e le condizioni alle quali i distributori (DSO) possono utilizzare le sorgenti di alimentazione di proprietà degli utenti per esigenze di rete (reti in isola o parallelo prolungato)
Principali novità Norma CEI 0-16:V2 2023-05
- introduzione Allegato T (scambio informativo in accordo alla IEC 61850 per il controllore centrale di impianto (CCI)
Principali novità Norma CEI 0-16: V3 2024-01
- sistemi di accumulo
- funzionamento di breve durata in parallelo (SPI - protezione di interfaccia per tempi > 30 s e < 30 min e relative regolazioni)
- modifica Regolamento di Esercizio (Allegato 11)
Dichiarazioni di conformità
Dichiarazione di conformità P1
Dichiarazione di conformità P3
Dichiarazione di conformità P5
Dichiarazione di conformità Sepam
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Approfondisci - Schede prodotto
Altre Dichiarazioni
Dichiarazione tempo apertura interruttore Veivacuum-L ai fini CEI 0-16 (.pdf 34 Kb)
Dichiarazione tempo apertura interruttore Fluvac ai fini CEI 0-16 (.pdf 34 Kb)
Data Logger Sepam serie 40 tipo S40 S41 e S42, ai fini della norma CEI 0-16 (.pdf 22 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore SF1, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 19 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore Evolis, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 243 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore EvoPact, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 242 Kb)
Note
Regolazione Sepam S10 CEI 0-16 (.pdf 353 Kb)
Regolazione Sepam S20 CEI 0-16 (.pdf 4.4 Mb)
Regolazione Sepam S41 e S42 CEI 0-16 (.pdf 1.67 Mb)
Regolazione Sepam S40, S41 e S42 Data Logger CEI 0-16 (.pdf 709 Kb)
Regolazioni e misure Vo nei Sepam (.pdf 34 Kb)
Regolazione protezione ANSI 51 tempo dipendente (.pdf 643 Kb)
A marzo 2022 è stata pubblicata la sesta edizione della Norma CEI 0-6 che definisce i criteri tecnici per la connessione degli utenti alle reti elettriche di distribuzione con tensione nominale in corrente alternata superiore ad 1 kV sino a 150 kV, in altre parole le reti MT (media tensione) e AT, AAT (alta e altissima tensione). Le soluzioni tecniche indicate nella sesta edizione della Norma CEI 0-16 e successive varianti (variante V1/2022, V2/2023 e V3/2024) sono lo stato dell'arte attualmente praticabile.
La connessione alle reti elettriche è regolata da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);
- ARERA regola direttamente (con proprie delibere) il processo di connessione dal punto di vista economico e procedurale,
- per la regolazione tecnica della connessione, l’Autorità ha delegato l’elaborazione delle Regole al CEI, in particolare al CT316.
Le norme preparate dal CT316 ai fini della regolazione tecnica delle connessioni degli utenti sono norme assai particolari. Mentre le norme CEI costituiscono un riferimento assunto a regola d’arte in virtù della legge n. 186 del 1968, le Regole tecniche di connessione assumono il connotato di obbligatorietà, in quanto richiamate da provvedimenti di ARERA, che ne rendono necessaria l’applicazione durante il processo di connessione.
Le norme tecniche di connessione CEI 0‐16 rappresentano il miglior compromesso tra:
- le esigenze di qualità di servizio ed elevate prestazioni delle reti, tipicamente espresse dalle imprese di distribuzione, e
- le esigenze di semplificazione e di contenimento dei costi, particolarmente sentite dagli utenti.
Una volta che il testo, dopo discussione in Comitato ed inchiesta pubblica da parte del CEI, è pubblicato come Norma, è necessario che tutti gli attori del processo di connessione conformino i propri comportamenti.
Regole tecniche di connessione: l’assetto italiano
- ARERA regola l'accesso alle reti di tutti i livelli di tensione.
- La connessione degli utenti alle Reti di Trasmissione è soggetta alle prescrizioni del Codice di Rete, emesso da TERNA, con l'approvazione di ARERA.
- La connessione degli utenti alle Reti di distribuzione MT è soggetta alle prescrizioni della Norma CEI 0-16 (Reti di distribuzione MT)
- La Norma CEI 0-16 è emessa dal CT 316 del CEI, un CT speciale partecipato da DSO, TERNA, utenti, ARERA
- La CEI 0-16 è poi recepita nelle delibere da ARERA
Principali novità della Norma CEI 0-16 2022-3 sesta edizione
- limiti di potenza dei trasformatori MT/BT (1600 kVA a 15 kV e 2000 kVA a 20 kV)
- regole tecniche di connessione per gli utenti attivi (> 30 kW)
- DDI - dispositivo di interfaccia (non è più ammesso contattore AC-1)
Principali novità Norma CEI 0-16:V1 2022-12
- stabilisce i criteri e le condizioni alle quali i distributori (DSO) possono utilizzare le sorgenti di alimentazione di proprietà degli utenti per esigenze di rete (reti in isola o parallelo prolungato)
Principali novità Norma CEI 0-16:V2 2023-05
- introduzione Allegato T (scambio informativo in accordo alla IEC 61850 per il controllore centrale di impianto (CCI)
Principali novità Norma CEI 0-16: V3 2024-01
- sistemi di accumulo
- funzionamento di breve durata in parallelo (SPI - protezione di interfaccia per tempi > 30 s e < 30 min e relative regolazioni)
- modifica Regolamento di Esercizio (Allegato 11)
Dichiarazioni di conformità
Dichiarazione di conformità P1
Dichiarazione di conformità P3
Dichiarazione di conformità P5
Dichiarazione di conformità Sepam
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Approfondisci - Schede prodotto
Altre Dichiarazioni
Dichiarazione tempo apertura interruttore Veivacuum-L ai fini CEI 0-16 (.pdf 34 Kb)
Dichiarazione tempo apertura interruttore Fluvac ai fini CEI 0-16 (.pdf 34 Kb)
Data Logger Sepam serie 40 tipo S40 S41 e S42, ai fini della norma CEI 0-16 (.pdf 22 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore SF1, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 19 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore Evolis, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 243 Kb)
Dichiarazione del tempo di apertura dell’interruttore EvoPact, ai fini della CEI 0-16 (.pdf 242 Kb)
Note
Regolazione Sepam S10 CEI 0-16 (.pdf 353 Kb)
Regolazione Sepam S20 CEI 0-16 (.pdf 4.4 Mb)
Regolazione Sepam S41 e S42 CEI 0-16 (.pdf 1.67 Mb)
Regolazione Sepam S40, S41 e S42 Data Logger CEI 0-16 (.pdf 709 Kb)
Regolazioni e misure Vo nei Sepam (.pdf 34 Kb)
Regolazione protezione ANSI 51 tempo dipendente (.pdf 643 Kb)
