{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}
{}

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。
 

ロケーションを選択

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
{"support":{"yesButton":"はい","noButton":"いいえ","feedback":{"title":"改善するために何かできることはありますか?"},"submitButton":"送信","successMessage":"フィードバックありがとうございました","title":"このFAQはお役に立ちましたか?","feedbackPercentLabel":"の人が役に立つと回答","captcha":{"error":"ボックスをチェックしてください"}}}
FAQを参照する

M171/172シリーズ/ 製品ラインナップは?

製品ラインナップは、以下です。

【M171】
CPU
モジュール
モデルI/O点数DIAI(*1)DOAOSIO取付Displayその他CPU型式必須付属品
Optimized モデル
AC100V~240V
140 or 2545 or 31chDIN無しDI, AO
2点選択
TM171OBM14R-
無し有りTM171OD14R-
1ch有りTM171ODM14R-
Optimized モデル
AC12V~24V,DC24V
226565無しDIN無し TM171OB22R専用ケーブル(**)
TM171ACB4OAO1M,
TM171ACB4OAO2M,
TM171ACB4OI1M,
TM171ACB4OI2M,
TM171ACB4OLAN,
TM171ACB4ORS485
1ch無し TM171OBM22R
無し有り TM171OD22R
1ch有り TM171ODM22R
Optimized モデル
AC12V~24V
6(内SSR×2)1ch有り TM171ODM22S
Optimized モデル
AC12V~24V,DC24V
226565無し埋込有り TM171OF22R
1ch有り TM171OFM22R
Peformance モデルAC/DC24V,DC48V2796751chDIN無し TM171PBM27RTM171ASCTB27
有り TM171PDM27RTM171ASCTB27
6(内SSR×2)有り TM171PDM27STM171ASCTB27
3無し3無し無し1ch埋込大型表示Modbus TCP, BACnet IP, BACnet MS/TPTM171PFE03TM171ABKPB or TM171ABKPG
3点(温度センサー付き)TM171PFE03HR



【M172】
CPU
モジュール
モデルI/O点数DIAI(*2)DOAOSIOEthernetDisplayCPU型式必須付属品
Optimized
モデル
1828622ch無し無しTM172OBM18RTM172ASCTB18
有りTM172ODM18RTM172ASCTB18
2888842ch無しTM172OBM28RTM172ASCTB28
有りTM172ODM28RTM172ASCTB28
4212121262ch無しTM172OBM42RTM172ASCTB42
有りTM172ODM42RTM172ASCTB42
performance
モデル
7223無し2ch1ch無しTM172PBG07RTM172ASCTB07
有りTM172PDG07RTM172ASCTB07
1828622ch1ch無しTM172PBG18RTM172ASCTB18
6有りTM172PDG18RTM172ASCTB18
6(内SSR×2)有りTM172PDG18STM172ASCTB18
28(*1)888(*1)42ch(*1)1ch無しTM172PBG28RITM172ASCTB28
8有りTM172PDG28RITM172ASCTB28
8(内SSR×2)有りTM172PDG28SITM172ASCTB28
42(*1)121212(*1)62ch(*1)1ch無しTM172PBG42RITM172ASCTB42
12有りTM172PDG42RITM172ASCTB42
12(内SSR×2)有りTM172PDG42SITM172ASCTB42
*1:SPDT1リレー出力、電源・シリアル通信のアイソレーションで異なります。
*2:AIは設定により、一部をDIに変更することが可能。

お探しのものが見つかりませんか?

カスタマーケアチームに連絡して、テクニカルサポート情報や問い合わせへの対応を依頼してください。