{}

FAQを参照する

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"キーワードを入力して「検索」ボタンをクリック","searchBtn":"検索","error":"キーワードを入力してください。"}}

Network Management Card 2 仕様

Network Mnagement Card の仕様です。

仕様
Network Management Card 2
Network Management Card 2 EM
EMC認証
EN 55022クラスA,EN 55024,FCCパート15クラスA,ICES-003,VCCI Class A
その他規格
AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A, GOST
対応ネットワーク
10Base-T/100Base-TX
対応デバイス
Smart Slotを装備したSmart UPSシリーズ
Symmetra UPSシリーズ(ただしSymmetra PX 250およびSymmetra PX 500を除く)
Expansion Chassis (AP9600)
Triple Expansion Chassis (AP9604)
使用周囲条件
周囲温度: 0〜45℃/相対湿度: 0〜95% (結露なきこと)
標高: 4500m以下
保存周囲条件
周囲温度: -5〜45℃/相対湿度: 0〜95% (結露なきこと)
標高: 9000m以下
物理仕様
本体寸法 (mm)
121.00 (幅)  x 114.00  (奥行) x 38.00 (高さ)
121.00 (幅)  x 114.00  (奥行) x 38.00 (高さ)
梱包寸法
235.00 (幅)  x 159.00  (奥行) x 51.00 (高さ)
235.00 (幅)  x 159.00  (奥行) x 51.00 (高さ)
添付プローブ
温度センサ(AP9335T)
正味質量/梱包質量
0.08kg / 0.34kg
0.09kg / 0.34kg

このFAQはお役に立ちましたか?

詳細を見る
詳細を見る