{}

シュナイダーエレクトリックのブランド

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

PowerChute Serial Shutdown for Business 構成事例とライセンス

PowerChute Serial Shutdown for Business (PCSS for Business) の構成事例とライセンスに関する基本事項について説明します。 Smart-UPS LCD SMTシリーズ, Smart-UPS X SMXシリーズとの組み合わせでの事例を中心に説明しております。 【はじめに】 PowerChute Serial Shutdown for...

Network Management Card 2...

このページでは、Network Management Card 2 ファームウェアバージョン6.9.6以前を使用している場合で HTTPSでWebユーザインターフェイスにアクセスできないときの対処方法を説明しています。 【概要】 ファームウェアバージョンが6.9.6以前のNetwork Management Card 2で生成される自己署名証明書の 有効期限は2022年までです。Network...

Smart-UPS LCD (SMT, SMXシリーズ) バックアップ時間表

Smart-UPS LCD SMTシリーズ、Smart-UPS X SMXシリーズのランタイム (バックアップ時間)は以下の通りです。 ● Smart-UPS LCD SMTシリーズ Smat-UPS SMT (500VA~1500VA タワーモデル, 750VA ラックマウントモデル) タワー ラックマウント 製品型番 SMT500J SMT750J SMT1000J SMT1500J *1...

APCブランド製品 サポート期間について

APCブランド製品のサポート期間(保守サービス提供期間) について記載しています。 弊社製品は購入日から起算するサポート期間(保守サービス提供期間)が設定されています。 耐用年数(設計期待寿命)については、サポート期間を参考にしてください。 【対象製品】 1. UPS(単相・三相) 2. UPSアクセサリー 3. ラックマウントPDU 4. Netshelter 5. NetBotz...

人気の動画FAQ人気の動画FAQ

video-thumbnail
video-thumbnail
video-thumbnail

一般知識一般的な知識

シグナリング製品 / 製品型式から販売状況(販売中/販売終了)を確認するには?

以下のWebページで検索してください。 ホーム » シュナイダーエレクトリック製品 » 表示灯・回転灯・警報器 » 型式検索 / 販売終了・置換情報 https://www.proface.com/ja/product/signaling/search 販売状況:販売中 → 現行販売品です 販売状況:販売終了 → 販売終了品です。 「推奨代替品」列に記載の後継機種への置き換えをご検討ください

シグナリング製品/積層式表示灯のクリアグローブとは何ですか?

積層式表示灯(タワーライト)の中には、グローブの色を指定できる機種があります。 詳細は、HPの機種別ページにてご確認ください。 標準グローブ・・・消灯時も色が認識できる クリアグローブ・・・点灯時のみ色が認識できる

PowerChute Network Shutdown スケジュールされたシャットダウンを実行する方法

このページでは、PowerChute Network Shutdown v4.0以降で、 Network Management Card のスケジュール機能と連動したシャットダウン および 自動起動を実行する方法を説明します。 【対象製品】 PowerChute Network Shutdown v4.x PowerChute Network Shutdown v5.x Network...

構成事例:冗長電源を持ったサーバの電源保護

構成事例:冗長電源を持ったサーバでのUPSの使用 環境と背景 冗長電源を持ったサーバがあり、その冗長性を生かしUPSで電源を構成したい。 機器の構成 機器 台数 1台当たりの最大消費電力(W) Windows サーバ (OS: Windows Server 2012 R2) 1 450W x2 冗長化構成/電源2基 消費電力: 450W (電源はN+1の冗長構成とする) ■イメージ図...