Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Compact NS > 630A

配線用遮断器630~3200A

-

Compact NS > 630A
  戻る   配線用遮断器

Compact NS > 630A

      • 18 products available

        • 最安値
          29450 商品画像 Schneider Electric

          29450

          standard auxiliary contact, Compact NSX 100/160/250, OF or SD or SDE or SDV contact
        • 最安値
          29452 商品画像 Schneider Electric

          29452

          auxiliary contact - 1 OC or 1 SD or 1 SDE or 1 SDV low level
        • 最安値
          33004 商品画像 Schneider Electric

          33004

          auxiliary contact - SD - 1 NO/NC - 6 A - for NS630b…3200
        • 最安値
          33008 商品画像 Schneider Electric

          33008

          auxiliary contact - SD - 1 NO/NC - low level - for NS630b…3200
        • 最安値
          33011 商品画像 Schneider Electric

          33011

          auxiliary contact - SDE - 1 NO/NC - 6 A - for NS630b…3200
        • 最安値
          33012 商品画像 Schneider Electric

          33012

          auxiliary contact - SDE - 1 NO/NC - low level - for NS630b…3200
        • 最安値
          33108 商品画像 Schneider Electric

          33108

          auxiliary contact - NO/NC standard - NS1600b..3200 NS630b..1600
        • 最安値
          33109 商品画像 Schneider Electric

          33109

          auxiliary contact - NO/NC low level - NS1600b..3200 NS630b..1600
        • 最安値
          33799 商品画像 Schneider Electric

          33799

          auxiliary contact - 1 SDE
        • 最安値
          33800 商品画像 Schneider Electric

          33800

          auxiliary contact - 1 SD