Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Compact NSX <630A

100~630Aまでのエネルギー管理機能付高機能配線用遮断器

-

Compact NSX <630A
  戻る   配線用遮断器

Compact NSX <630A

      • 54 products available

        • 最安値
          LV429003 商品画像 Schneider Electric

          LV429003

          circuit breaker Compact NSX100F - 100 A - 3 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429004 商品画像 Schneider Electric

          LV429004

          circuit breaker Compact NSX100H - 100 A - 3 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429005 商品画像 Schneider Electric

          LV429005

          circuit breaker Compact NSX100L - 100 A - 3 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429006 商品画像 Schneider Electric

          LV429006

          circuit breaker Compact NSX100N - 100 A - 3 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429008 商品画像 Schneider Electric

          LV429008

          circuit breaker Compact NSX100F - 100 A - 4 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429009 商品画像 Schneider Electric

          LV429009

          circuit breaker Compact NSX100H - 100 A - 4 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429010 商品画像 Schneider Electric

          LV429010

          circuit breaker Compact NSX100L - 100 A - 4 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429011 商品画像 Schneider Electric

          LV429011

          circuit breaker Compact NSX100N - 100 A - 4 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429014 商品画像 Schneider Electric

          LV429014

          circuit breaker Compact NSX100B - 100 A - 3 poles - without trip unit
        • 最安値
          LV429015 商品画像 Schneider Electric

          LV429015

          circuit breaker Compact NSX100B - 100 A - 4 poles - without trip unit