Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Compact NSX <630A

100~630Aまでのエネルギー管理機能付高機能配線用遮断器

-

Compact NSX <630A
  戻る   配線用遮断器

Compact NSX <630A

      • 19 products available

        • 最安値
          LV434063 商品画像 Schneider Electric

          LV434063

          モジュール I/O (6DI、3O/P、 1AI)
        • 最安値
          LV434200 商品画像 Schneider Electric

          LV434200

          cord ULP - L = 0.35 m
        • 最安値
          LV434201 商品画像 Schneider Electric

          LV434201

          cord ULP - L = 1.3 m
        • 最安値
          TRV00121 商品画像 Schneider Electric

          TRV00121

          表面表示モジュール - FDM121、 96x96mm IP54
        • 最安値
          LV434202 商品画像 Schneider Electric

          LV434202

          cord ULP - L = 3 m
        • 最安値
          TRV00128 商品画像 Schneider Electric

          TRV00128

          FDM用 マウンティングサポート 64x64mm Φ22mm
        • 最安値
          LV434204 商品画像 Schneider Electric

          LV434204

          cord ULP - 1.3 m - for motor mechanism - > 480 V AC
        • 最安値
          LV434205 商品画像 Schneider Electric

          LV434205

          breaker status control module - 24 V DC
        • 最安値
          TRV00217 商品画像 Schneider Electric

          TRV00217

          STACKING CONNECTORS FOR IFM (10)
        • 最安値
          VW3A8306DRC 商品画像 Schneider Electric

          VW3A8306DRC

          Modbus line terminator - 120 Ohm - for screw terminal