Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Metered Rack PDU

メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。

予期しない過負荷を継続して監視

APC Brand 商品画像 Schneider Electric
Metered Rack PDU schneider.label メーター付きラック電力分配ユニット(PDU)は接続されている負荷をリアルタイムで遠隔モニタリングできます。ユーザーが定義するアラームにより、重大なIT不具合が発生する前に潜在的な電力過負荷を警告することができます。
        • 最安値
          AP7800B 商品画像 Schneider Electric

          AP7800B

          Rack PDU, Metered, 1U, 15A, 100/120V, (8) 5-15s
        • 最安値
          AP7802BJ 商品画像 Schneider Electric

          AP7802BJ

          Rack PDU, Metered, 2U, 100V, (16) 5-15
        • 最安値
          AP7811B 商品画像 Schneider Electric

          AP7811B

          Rack PDU, Metered, 2U, 30A, 200V, (12) C13s & (4) C19
        • 最安値
          AP8830J 商品画像 Schneider Electric

          AP8830J

          ラック PDU 2G、 metered、 ゼロU、 20A、 100-120V、 (24) 5-20R、 日本
        • 最安値
          AP8831 商品画像 Schneider Electric

          AP8831

          ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 15A、 100-120V、 (10) 5-15
        • 最安値
          AP8832J 商品画像 Schneider Electric

          AP8832J

          ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 30A、 100-120V、 (24) 5-15R ツイストロック
        • 最安値
          AP8833J 商品画像 Schneider Electric

          AP8833J

          ラックPDU 2G、 metered、 ゼロU、 20A、 100V、 (10) 5-15R ツイストロック
        • 最安値
          AP8841 商品画像 Schneider Electric

          AP8841

          RACK PDU 2G, METERED, ZEROU, 30A, 200/208V, (36) C13 & (6) C19
        • 最安値
          AP8858 商品画像 Schneider Electric

          AP8858

          Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19