Japan

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ

シュナイダーエレクトリックのWebサイトへようこそ。

別の国を選択し提供している製品をご覧いただけます。また、グローバルWebサイトでは会社情報をご覧いただけます。

別の国または地域を選ぶ

 

Metered-by-outlet ラック型 PDU

アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。

コンセントごとの電力測定により、ラック型分電盤(ラックマウントPDU)で世界をリード

APC Brand 商品画像 Schneider Electric
Metered-by-outlet ラック型 PDU schneider.label アウトレットで計測されるラック電力分配ユニット(PDU)は個々のアウトレットをリアルタイムで遠隔モニタリングできるため、データセンターの高度なエネルギー管理に必要なツールとしてITのプロフェッショナルをサポートします。
  戻る   ラックの電力配分

Metered-by-outlet ラック型 PDU

        • 最安値
          AP8441 商品画像 Schneider Electric

          AP8441

          ラックPDU 2G、Metered-by-Outlet(アウトレットで計測)、 ゼロU、 30A、 200/208V、 (21) C13 と (3) C19
        • 最安値
          AP8459WW 商品画像 Schneider Electric

          AP8459WW

          ラックPDU 2G、Metered-by-Outlet(アウトレットで計測)、 ゼロU、 16A、 100-240V、 (21) C13と(3) C19
        • 最安値
          AP8641 商品画像 Schneider Electric

          AP8641

          Rack PDU 2G, Switched Plus, ZeroU, 30A, 200/208V, (21) C13 & (3) C19
        • 最安値
          AP8659 商品画像 Schneider Electric

          AP8659

          Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Switching, ZeroU, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19
        • 最安値
          AP8681 商品画像 Schneider Electric

          AP8681

          Rack PDU 2G, Metered by Outlet with Switching, ZeroU, 11.0kW, 230V, (21) C13 & (3) C19